17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリレン手袋 ソフト/ソフトジャージ

通常単価(税別)
414特別価格
税込単価
455特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

やわらかさで勝負!【特長】・縫い目の無いシームレス手袋を採用している為、手に良くなじみます。・抗菌防臭...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    塩化ビニール
  • オレンジ
  • 全長(cm)
    26
  • 厚み (mm)
    1.2
  • 材質(表)
    塩化ビニール
  • 材質(裏)
    綿
  • 内容量
    1双
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

非常に柔らかく作業性の高い手袋

ソフト

塩化ビニール手袋 ソフト:関連画像

ソフト 1双組

サイズ展開

M・Lの2種類

材質・長さ・カラーリング

表の材質:塩化ビニル樹脂
裏の材質:綿(メリヤス)
長さ:26cm
色:オレンジ

ソフトG

塩化ビニール手袋 ソフト:関連画像

ソフトG 1双組

サイズ展開

M・Lの2種類

材質・長さ・カラーリング

表の材質:塩化ビニル樹脂
裏の材質:綿(メリヤス)
長さ:24cm
色:オレンジ

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

仕様2

内容量

最小発注数量
L
4906554010341
854-8628
22
7.8
120
-
1双
120個
M
4906554010358
854-8629
21
7.3
107
-
1双
1個
L
4906554010440
854-8630
22
7.8
119
G型
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
414
( 455 )
9日目
414401
( 441 )
在庫品1日目当日出荷可能
414
( 455 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

やわらかさで勝負!
【特長】
・縫い目の無いシームレス手袋を採用している為、手に良くなじみます。
・抗菌防臭加工を施しているため、使用後の汗臭さが大幅に減少し、いつも衛生的で爽やかな使い心地です。
・ゴムのように柔らかく、しかも強い。油・薬品にも強く、耐久性にも優れています。
・スベリ止め加工が施されていないため、油等の頑固な汚れもきれいに拭き取れます。
・#821は、ジャージ付なので、手首によくフィットし、保温性・安全性が高い手袋です。
【用途】
・機械工業・土木・建築業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリレン手袋 ソフト/ソフトジャージのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q汚れを拭き取りやすいのは何故ですか?
A
スベリ止め加工を施さない事でなめらかな表面にしているためです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリレン手袋 ソフト/ソフトジャージ
ソフトマックス ロング
ビニール手袋 アルファ
やわらかい手袋 ビニール厚手 パープル色 #2046
ニューアルファジャージ #2310
厚手ソフトビニール手袋
メーカー川西工業川西工業川西工業川西工業川西工業ミスミ
通常価格4143813892613876,240 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目2日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプ塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール
オレンジオレンジグリーンパープルグリーン-
全長(cm)2630263226-
厚み(mm)1.21.61.70.651.6-

塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング