17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐油手袋 耐油アルファ(通常タイプ・ロングタイプ)

通常単価(税別)
556577特別価格
税込単価
612635特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

耐油性、耐薬品性に優れた塩化ビニール全面コーティングの手袋。【特長】・手袋本体は綿で吸汗、吸湿性に優れ...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

塩化ビニールを全面コーティングした手袋

耐油アルファー

耐油アルファー 1双組

耐油アルファー 1双組

サイズ展開

M・L・LLの3種類

材質・長さ・カラーリング

表の材質:塩化ビニル樹脂
裏の材質:綿(メリヤス)
長さ:26cm
色:パープル

耐油アルファーロング

耐油アルファーロング 1双組

耐油アルファーロング 1双組

サイズ展開

L・LLの2種類

材質・長さ・カラーリング

表の材質:塩化ビニル樹脂
裏の材質:綿(メリヤス)
長さ:30cm
色:パープル

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

内容量

最小発注数量
L
4906554011645
854-8636
23.5
26
7.8
157
1双
120個
L
4906554011546
854-8639
23.5
30
7.8
181
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
556
( 612 )
2日目
577559
( 615 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

耐油性、耐薬品性に優れた塩化ビニール全面コーティングの手袋。
【特長】
・手袋本体は綿で吸汗、吸湿性に優れています。
・抗菌防臭加工済でニオイを防ぎます。
・メリヤス生地で丈夫で剥離強度に優れています。
・スベリ止め加工を施しているので、水、油作業に威力を発揮します。
・耐摩耗性にすぐれ耐久性抜群です。
・独自の特殊配合により耐油性にすぐれています。
・ロングタイプは、通常タイプより裾部を4cm長くしたので、袖口の汚れや漏れを防ぎます。
【用途】
・水産加工や自動車作業、石油化学作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐油手袋 耐油アルファ(通常タイプ・ロングタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qメリヤスとは何ですか?
A
伸縮性のある編み方で細かい目のため丈夫です。またコーティングもしっかりとつき剥がれにくいというメリットもあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐油手袋 耐油アルファ(通常タイプ・ロングタイプ)
耐油マックス 腕カバー付
耐熱手袋 アルファテック ロング
耐熱手袋 アルミカーボン ケブラー(掌部/革) スタンダードタイプ・ロングタイプ
耐熱手袋 アルミカーボン ケブラー 3本指タイプ・5本指タイプ
遮熱・耐熱手袋(ミトンタイプ)
メーカー川西工業川西工業アズワンアズワンアズワントラスコ中山
通常価格556-1,30914,6427,999 -12,576 -13,083 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
使用用途耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷
商品タイプ塩化ビニール塩化ビニールその他その他その他アラミド
パープルブルー----
厚み(mm)1.41.9----
材質(表)塩化ビニール塩化ビニール----

耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング