17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デルタグリップ 2525・2526

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デルタグリップ 2525・2526

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2525R-L

2025年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

天然ゴムダブルコーティングの背抜き手袋。
【特長】
・天然ゴムをダブルコーティングしており強度を高めている。
・袖口ロング仕様で手首部分をキズから守る。
・エアロフィニッシュ加工で抜群のグリップ力を発揮。
【用途】
・運送、物流作業、土木作業に。

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
天然ゴム
仕様
背抜き
サイズ
L
レッド
JANコード
4906554082652
トラスココード
779-7354
手のひら周り(cm)
17.3
全長(cm)
24
中指長さ(cm)
7.4
質量(g)
52
材質1
繊維部:ナイロン

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト