17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

牛床革 オイルマジック 黒アテ付 2298-L

牛床革 オイルマジック 黒アテ付

通常単価(税別)
647627
税込単価
712690
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

耐熱、耐久性がありオイル加工によって洗濯可能な革手袋。 【特長】 ・使うほど手に馴染んでいく牛床革を使...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    革手
  • 革手袋種類
    床革
  • シロ
  • 全長(cm)
    22.5
  • 中指長さ(cm)
    8.2
  • 厚み (mm)
    1.5
  • 材質
    牛床革
  • 内容量
    1双

型番:

2298-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

耐熱、耐久性がありオイル加工によって洗濯可能な革手袋

牛床革 オイル マジック 黒アテ付 1双組

牛床革 オイル マジック 黒アテ付 1双組

サイズ展開

M・Lの2種類

材質

手袋本体:牛革(床革)

水に濡れても柔らかさ長持ち

  • オイル加工なので柔らかく、作業性が良い。
  • 水に濡れて乾いても硬くなりづらい。
  • 耐久性に優れ、熱・炎・切創・摩耗・傷に強く、重作業に最適。

2298-Lの仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
革手
サイズ
L
革手袋種類
床革
シロ
JANコード
4906554052396
手のひら周り(cm)
22.6
全長(cm)
22.5
中指長さ(cm)
8.2
質量(g)
180
厚み(mm)
1.5
材質
牛床革
内容量
1双
-
-

絞り込み条件

  • サイズ

  • JANコード

  • 手のひら周り(cm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
2298-L

サイズ

JANコード

手のひら周り(cm)

質量(g)

内容量

最小発注数量
L
4906554052396
22.6
180
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
647627
( 690 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

耐熱、耐久性がありオイル加工によって洗濯可能な革手袋。
【特長】
・使うほど手に馴染んでいく牛床革を使用。
・耐熱、耐引き裂き性の高い丈夫な革手。
・マジック付で手にしっかりとフィット。
・手の平に黒色アテ付
【用途】
・建築土木溶接プレス重機運転に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

牛床革 オイルマジック 黒アテ付の型番2298-Lのページです。 型番2298-Lに関する仕様情報を記載しております。
牛床革 オイルマジック 黒アテ付のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qアテとは何ですか?
A
負担のかかる部分を補強するためのものです。これにより更に丈夫になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
牛床革 オイルマジック 黒アテ付
人工皮革手袋スパークス指切
牛床革 特厚 黒アテ付
牛床革 甲メリヤス
牛床オイル革手袋 マジック
牛床革手袋 マジック
メーカー川西工業川西工業川西工業川西工業南村製作所南村製作所
通常価格6471,058557433652645
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプ革手革手革手革手革手革手
革手袋種類床革人工皮革床革床革床革床革
シロブラックシロシロ--
全長(cm)22.516.52322.5--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング