17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

牛床革 特厚 黒アテ付 2283-L

牛床革 特厚 黒アテ付

通常単価(税別)
557
税込単価
613
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

AAグレード使用でやわらかい特厚牛床革の丈夫な手袋。 【特長】・親指股に黒のアテ付。・グレードの高い牛...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    革手
  • 革手袋種類
    床革
  • シロ
  • 全長(cm)
    23
  • 厚み (mm)
    1.5
  • 材質
    牛床革
  • 内容量
    1双

型番:

2283-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

特厚牛床革の丈夫な手袋

牛床革 特厚 黒アテ付:関連画像

牛床革 特厚 黒アテ付

サイズ展開

M・Lの2種類

材質

手袋本体:牛革(床革)

AAグレード使用でやわらかい

  • 使うほどに手になじむ。
  • 耐久性に優れ、切創・摩耗・傷に強いので重作業に最適。
  • AAグレードを使用しやわらかな風合い。

2283-Lの仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
革手
サイズ
L
革手袋種類
床革
シロ
JANコード
4906554052181
手のひら周り(cm)
24
全長(cm)
23
中指長さ(cm)
7.8
質量(g)
162
厚み(mm)
1.5
材質
牛床革
内容量
1双
-
-

絞り込み条件

  • サイズ

  • JANコード

  • 手のひら周り(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
2283-L

サイズ

JANコード

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

内容量

最小発注数量
L
4906554052181
24
7.8
162
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
557
( 613 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

AAグレード使用でやわらかい
特厚牛床革の丈夫な手袋。
【特長】
・親指股に黒のアテ付。
・グレードの高い牛床革を使用。
・使うほど良く手に馴染む。
・耐熱、耐引き裂き性の高い丈夫な革手。
【用途】
・建築土木溶接プレス重機運転に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

牛床革 特厚 黒アテ付の型番2283-Lのページです。 型番2283-Lに関する仕様情報を記載しております。
牛床革 特厚 黒アテ付のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
溶接時に使用
4
満足度:4.0
溶接時、熱くなった溶接物から手を保護するのに使っています。 牛革は比較的熱に強いので溶接後熱くなった製品を冷めるまで待つ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q牛床革とは何ですか?
A
牛革を表と裏の3枚に分けた際の裏側の革のことです。なめす加工等をするため丈夫で長持ちです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
牛床革 特厚 黒アテ付
牛床革 オイルマジック 黒アテ付
牛床革 甲メリヤス
牛レインジャー アテ付
豚レインジャー アテ付
豚本革手袋プロコンボレザーメカニックグローブ
メーカー川西工業川西工業川西工業川西工業川西工業川西工業
通常価格5576474331,345 -8441,197 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプ革手革手革手革手革手革手
革手袋種類床革床革床革表革表革表革
シロシロシロシロシログレー
全長(cm)2322.522.5---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング