17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

牛床革 甲メリヤス

牛床革 甲メリヤス

通常単価(税別)
433
税込単価
476
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

牛革の丈夫さと甲のメリヤスの通気性を両立した手袋。 【特長】 ・使うほど手に馴染んでいく牛床革を使用。...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    革手
  • 革手袋種類
    床革
  • シロ
  • 全長(cm)
    22.5
  • 厚み (mm)
    1.5
  • 材質
    牛床革
  • 内容量
    1双
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

牛革の丈夫さと甲のメリヤスの通気性を両立した手袋

牛床革 甲メリヤス 1双組

牛床革 甲メリヤス 1双組

サイズ展開

M・Lの2種類

材質

手袋本体:牛革(床革)・綿

通気性に優れた甲メリヤスタイプ

  • 使うほどに手になじむ。
  • 耐久性に優れ、切創・摩耗・傷に強いので重作業に最適。
  • 甲メリヤスなので通気性に優れている。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • 手のひら周り(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

内容量

最小発注数量
L
4906554227701
22.8
8.5
130
1双
1個
M
4906554227725
21
8.3
110
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
433
( 476 )
在庫品1日目当日出荷可能
433
( 476 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

牛革の丈夫さと甲のメリヤスの通気性を両立した手袋。
【特長】
・使うほど手に馴染んでいく牛床革を使用。
・耐熱、耐引き裂き性の高い丈夫な革手。。
【用途】
・建築土木溶接プレス重機運転に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

牛床革 甲メリヤスのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q牛床革と何ですか?
A
牛革を表と裏の2枚に分けた際の裏側の革のことです。なめす加工をするため丈夫で長持ちです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
牛床革 甲メリヤス
牛床革 オイルマジック 黒アテ付
牛床革 特厚 黒アテ付
牛レインジャー アテ付
豚本革手袋プロコンボレザーメカニックグローブ
人工皮革グローブ
メーカー川西工業川西工業川西工業川西工業川西工業川西工業
通常価格4336475571,345 -1,197 -1,613 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプ革手革手革手革手革手すべり止め
革手袋種類床革床革床革表革表革人工皮革
シロシロシロシログレーグレー
全長(cm)22.522.523---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング