17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

つぶて指出し 5本

通常単価(税別)
320310
税込単価
352341
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

指出し仕様のスベリ止め付手袋。 【特長】 ・綿100%で肌触りが良く、吸汗性に優れている。 ・塩化ビニ...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • サイズ
    フリー
  • 手のひら周り(cm)
    19
  • 全長(cm)
    18
  • 中指長さ(cm)
    4
  • 質量(g)
    40
  • 厚み (mm)
    1.5
  • 手袋部
    綿
  • すべり止め部
    塩化ビニール
  • 内容量
    1双

型番:

2215BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

つぶて指出し 5本:関連画像

つぶて指出し5本 白

つぶて指出し 5本:関連画像

つぶて指出し5本 ブラック

サイズ展開

フリーサイズ

材質・カラーリング

手袋本体:綿100%
スベリ止め部分:塩化ビニール
色:白・ブラック

細かい作業に最適!指切りタイプで実感触

  • 綿100%なので肌触りが良く、吸汗性に優れているのでムレにくい。
  • 指切りタイプなので実感触で作業ができる。
  • スベリ止め加工が施されているので、より細かい作業に最適。

2215BKの仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
すべり止め
サイズ
フリー
ブラック
JANコード
4906554096444
トラスココード
854-8339
手のひら周り(cm)
19
全長(cm)
18
中指長さ(cm)
4
質量(g)
40
厚み(mm)
1.5
手袋部
綿
すべり止め部
塩化ビニール
内容量
1双

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
2215BK2215BK

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
ブラック
4906554096444
854-8339
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
320310
( 341 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

指出し仕様のスベリ止め付手袋。
【特長】
・綿100%で肌触りが良く、吸汗性に優れている。
・塩化ビニールのスベリ止め付。
・指出しのため細かな作業に使える。
【用途】
・物流作業や、日曜大工に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

つぶて指出し 5本の型番2215BKのページです。 型番2215BKに関する仕様情報を記載しております。
つぶて指出し 5本のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q洗濯は可能ですか?
A
手洗いにて陰干しをして下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
つぶて指出し 5本
IQグローブ3本出し
すべり止め手袋IQグローブ
指出しすべり手袋
指又補強すべり止め手袋
ゴム引きトップテン5双組
メーカー川西工業川西工業川西工業トラスコ中山トラスコ中山勝星産業
通常価格320229196 -329 -832545
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目〜1日目1日目在庫品1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプすべり止めすべり止めすべり止めすべり止め軍手天然ゴム
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
手のひら周り(cm)1920----
全長(cm)1821.521---

すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト