17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

牛クレスト スタンダード 2272-L

牛クレスト スタンダード

通常単価(税別)
1,2321,195
税込単価
1,3551,315
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

牛の表皮を利用した、丈夫な手袋。 【特長】 ・牛革を使用し使うほど手に馴染む革手袋。 ・摩耗や引き裂き...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    革手
  • 革手袋種類
    表革
  • シロ
  • 中指長さ(cm)
    8
  • 厚み (mm)
    1.0
  • 材質
    牛革
  • 内容量
    1双

型番:

2272-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

牛革を使用し、使うほど手に馴染む革手袋

牛クレスト スタンダード:関連画像

牛クレスト スタンダード

サイズ展開

M・Lの2種類

材質

手袋本体:牛革

きめ細やかで耐久性抜群

  • 皮がきめ細やかなため、感触がソフトでなおかつ耐久性にも優れている。
  • 引裂き性にも優れており、強靭な強さを発揮する。

2272-Lの仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
革手
サイズ
L
革手袋種類
表革
シロ
JANコード
4906554227244
手のひら周り(cm)
23
全長(cm)
23
中指長さ(cm)
8
質量(g)
95
厚み(mm)
1.0
材質
牛革
内容量
1双
-
-

絞り込み条件

  • サイズ

  • JANコード

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
2272-L

サイズ

JANコード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

質量(g)

内容量

最小発注数量
L
4906554227244
23
23
95
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,2321,195
( 1,315 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

牛の表皮を利用した、丈夫な手袋。
【特長】
・牛革を使用し使うほど手に馴染む革手袋。
・摩耗や引き裂きにも強い耐性を持っている。
【用途】
・土木作業や機械加工の場に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

牛クレスト スタンダードの型番2272-Lのページです。 型番2272-Lに関する仕様情報を記載しております。
牛クレスト スタンダードのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q牛クレストとは何ですか?
A
牛革の表面の層のことで丈夫でなめらかなことが特徴です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
牛クレスト スタンダード
牛床革 オイルマジック 黒アテ付
豚クレスト スタンダード
牛床革 甲メリヤス
牛レインジャー アテ付
牛床革 特厚 黒アテ付
メーカー川西工業川西工業川西工業川西工業川西工業川西工業
通常価格1,2326477024331,345 -557
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプ革手革手革手革手革手革手
革手袋種類表革床革表革床革表革床革
シロシロシロシロシロシロ
中指長さ(cm)88.2----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング