ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型卓上遠心機 SBC-140 0768-23-30-71

小型卓上遠心機 SBC-140

通常単価(税別)
63,876
税込単価
70,264
通常出荷日:10日目

【特長】・・1.5/2.0mLチューブ用ローターと0.2mLチューブ用ローターの2種類が付属。・・1....

詳細を確認
  • 商品タイプ
    遠心分離機
  • 回転数 (rpm)
    6000
  • メーカー品番
    SBC-140
  • TGKコード
    0768233071
  • 特長1
    外形寸法:132×155×110Hmm
  • 特長2
    容量×架数:0.2mL×32または1.5/2.0mL×8本
  • 特長3
    遠心加速度:2000×g、電源:115V 50/60Hz
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

0768-23-30-71
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0768-23-30-71の仕様・寸法情報

商品タイプ
遠心分離機
回転数(rpm)
6000
メーカー品番
SBC-140
TGKコード
0768233071
特長1
外形寸法:132×155×110Hmm
特長2
容量×架数:0.2mL×32または1.5/2.0mL×8本
特長3
遠心加速度:2000×g、電源:115V 50/60Hz
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
0768-23-30-71

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,876
( 70,264 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・・1.5/2.0mLチューブ用ローターと0.2mLチューブ用ローターの2種類が付属。
・・1.5/2.0mL用ローターは8本掛け、付属のアダプターを使用することで、0.5/0.2mLチューブも使用可能です。
・・0.2mL用ローターは8連チューブをを4列、もしくはシングルチューブを32本掛け可能です。
・・蓋の開閉操作で回転のON/OFFをコントロールする安全設計です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小型卓上遠心機 SBC-140の型番0768-23-30-71のページです。 型番0768-23-30-71に関する仕様情報を記載しております。
小型卓上遠心機 SBC-140のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型卓上遠心機 SBC-140
卓上小型遠心機 本体
セルロースチューブ 8~36/32
卓上冷却遠心機
ケニス 小型遠心機
小型遠心機アクノ・プラス
メーカー東京硝子器械アズワン東京硝子器械エッペンドルフケニスアズワン
通常価格63,87629,4489,292 -75,227 -17,57526,838
通常出荷日10日目1日目6日目8日目4日目1日目
商品タイプ遠心分離機遠心分離機その他遠心分離機遠心分離機遠心分離機
回転数(rpm)60007000---6500
メーカー品番SBC-140-----
TGKコード0768233071-----
特長1外形寸法:132×155×110Hmm-穴径は50Å(オングストローム)で、水や低分子物質は透過しますが、タンパクなどの高分子物質・細菌は透過しません。---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング