17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

角形硬質ろ紙 0567-40-02-84

角形硬質ろ紙【100個入り】

通常単価(税別)
34,824
税込単価
38,306
通常出荷日:6日目

JISP3801に規定される4種に相当する角形硬質ろ紙。 【特長】 ・化学的な処理を施し、濾紙の表面を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    濾紙
  • 厚さ (mm)
    0.12
  • 濾水時間 (s)
    915
  • 仕様
    JIS P3801:4種
  • 寸法 (mm)
    485×560
  • TGKコード
    0567400284
  • 質量
    96g/m^2
  • 特性
    表面を硬化させた硬質濾紙。加圧・減圧濾過に適しています
  • 内容量
    100枚

型番:

0567-40-02-84
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

硬質ろ紙の特長

化学的な処理を施し、ろ紙の表面を硬化させているため、紙質が強靭で表面平滑性に富み、繊維の離脱がほとんどない。
加圧、減圧濾過に適している。
比較的、酸、アルカリに耐性があり、微細な沈殿物を捕捉する。
JIS P 3801に規定される4種に相当。

硬質ろ紙の主要用途

ろ紙表面での沈殿物採取。
微細な硫酸バリウム、コロイド状の水酸化アルミニウムなどの濾過。

ご使用上の注意

硬質ろ紙は、ジメチルスルホキシドに耐性がありません。
ブフナー漏斗を使用して濾過する場合、漏斗の穴径や濾過の圧力によっては、ろ紙に穴が開くおそれがあります。
そのような場合は、メッシュシートなどのサポートを敷いた上にろ紙をセットしてください。
製法や原料に由来する製品の特性上、微量分析の結果に影響を与えるおそれがあります。
このため、濾液や捕捉物の微量分析を行う場合は、ブランク値の測定を行ってください。

 
使用イメージ

 

使用イメージ

 

標準性能

品名硬質ろ紙
No.4A
JIS P 38014種
質量(g/m296
厚さ(mm)0.12
濾水時間(s) ※1915
吸水度(cm) ※24.0
破裂強さ(kPa) ※3224
湿潤破裂強さ(kPa) ※452
保持粒子径(μm) ※51
灰分(%)0.025
最高使用温度(℃) ※6120
pH範囲 ※60~14

※1 濾水時間:JIS P 3801により、ヘルツベルヒろ過速度試験器を使用し、10cm2のろ紙面において、20℃、100mLの蒸留水を0.98kPaの圧力により濾過する時間。
※2 吸水度:細長いろ紙を20℃の水中に立て、10分間に上昇する水の高さ。
※3 破裂強さ:JIS P 8112により測定した圧力。
※4 湿潤破裂強さ:試料を水に浸漬後、JIS P 8112に準じ、測定した圧力。
※5 保持粒子径:JIS Z 8901で規定された7種粉体分散水を自然濾過した時、90%以上を保持できる粒子径。
※6 最高使用温度、pH範囲は、圧力、時間などの条件により異なりますので、目安としてください。

 

取り扱い上の注意

ピンセットでの扱い

  • 先の尖ったピンセットなどで扱うとろ紙に損傷を与える恐れがあります。
  • 先の平らなピンセットでろ紙を扱ってください。

ろ紙の表裏

  • 包装に品名が表示されている側がろ紙のおもて面になります。
  • ろ紙のおもて面が一次側(濾過前の流体と接する側)になるようにセットしてください。
  • 表裏を逆(ろ紙のうら面を一次側)にセットすると、濾過の寿命が短くなることがあります。

寸法の変化

  • ろ紙は湿度の変化によって最大0.7%伸縮します。
  • 水に濡らすと最大4%伸びます。
  • 濾過器のろ紙セット部の寸法とろ紙の寸法変化を考慮の上、ろ紙のサイズを選んでください。

0567-40-02-84の仕様・寸法情報

商品タイプ
濾紙
厚さ(mm)
0.12
濾水時間(s)
915
仕様
JIS P3801:4種
寸法(mm)
485×560
TGKコード
0567400284
質量
96g/m^2
特性
表面を硬化させた硬質濾紙。加圧・減圧濾過に適しています
内容量
100枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0567-40-02-84

内容量

最小発注数量
100枚
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,824
( 38,306 )
6日目

詳細情報

基本情報

JISP3801に規定される4種に相当する角形硬質ろ紙。
【特長】
・化学的な処理を施し、濾紙の表面を硬化させているろ紙。
・紙質が強靭で、表面平滑性に富み、繊維の離脱がほとんどない。
【用途】
・濾紙表面での沈殿物採取、微細な硫酸バリウム、
コロイド状の水酸化アルミニウムなどの濾過に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角形硬質ろ紙の型番0567-40-02-84のページです。 型番0567-40-02-84に関する仕様情報を記載しております。
角形硬質ろ紙のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角形硬質ろ紙
アドバンテック東洋 角形定性ろ紙 100枚入
円形定性ろ紙 #2
円形定性ろ紙 #1
円筒ろ紙 #86R
ガラス繊維濾紙 円形・角形
メーカーアドバンテック東洋アドバンテック東洋アドバンテック東洋アドバンテック東洋アドバンテック東洋アズワン
通常価格34,82423,1009041,333 -21,261 -22,118
通常出荷日6日目6日目2日目6日目6日目10日目
商品タイプ濾紙濾紙濾紙濾紙濾紙濾紙
厚さ(mm)0.120.250.260.21.6-
濾水時間(s)9152408045--
仕様JIS P3801:4種JIS P3801:3種----
寸法(mm)485×560560×485----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ろ紙カテゴリの売れ筋ランキング