17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アドバンテック東洋 角形定量ろ紙 100枚入 560×485/600×600mm

アドバンテック東洋 角形定量ろ紙 100枚入 560×485/600×600mm【100個入り】

通常単価(税別)
32,35841,642
税込単価
35,59445,806
通常出荷日:6日目~7日目

角形定量ろ紙。 【特長】 ・αセルロース99%以上のセルロース繊維のみを原料としている。 ・純粋なセル...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    濾紙
  • 内容量
    100枚
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

角形定量ろ紙の特長

αセルロース(繊維素の中で、重合度の高い純粋なセルロース)99%以上のセルロース繊維のみを原料としている。
純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができる。
分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析の濾過に広く用いられる。

No.3

定量ろ紙のなかでは、比較的濾過速度が速く、生産工程での品質管理用として使用されている。
主要用途:土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験。

No.5A

定量ろ紙のなかでは、最も濾過速度が速く、粗大な沈殿物の濾過に適している。
JIS P 3801に規定される5種Aに相当。
主要用途:粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)の濾過、鋼中ケイ素の定量分析、電解分析・比色分析・光学機械試験の溶液濾過。

No.5B

広範な定量分析の沈殿物の濾過に適している。
濾過時間は、中程度であり、中位の大きさの沈殿物の濾過に適している。
JIS P 3801に規定される5種Bに相当。
主要用途:中位の大きさの沈殿物の濾過。

No.5C

微細な沈殿物の濾過に適している。
JIS P 3801に規定される5種Cに相当。
主要用途:微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)の濾過、細菌試験の濾過。

No.6

定量ろ紙として、一般的に使用されるろ紙。
沈殿物保持性は、No5Bより優れている。
沈殿物が少量の場合に使用されている。
JIS P 3801に規定される6種に相当。
主要用途:微量の貴金属類の分析、飲料水の分析、火薬実験。

No.7

特に精密な分析用として、使用されている。
厚さは、定量ろ紙のなかでは最も薄く、紙層も均一。
主要用途:動植物性油脂中に含まれる銀、水銀、ヒ素の検出、微細な貴金属沈殿物の濾過、精密さを要する濾過。

ご使用上の注意

定量ろ紙は、ジメチルスルホキシドに耐性がありません。
ブフナー漏斗を使用して濾過する場合、漏斗の穴径や濾過の圧力によっては、ろ紙に穴が開くおそれがあります。
そのような場合は、メッシュシートなどのサポートを敷いた上にろ紙をセットしてください。
製法や原料に由来する製品の特性上、微量分析の結果に影響を与えるおそれがあります。
このため、濾液や捕捉物の微量分析を行う場合は、ブランク値の測定を行ってください。

標準性能

品名定量ろ紙
No.3No.5ANo.5BNo.5CNo.6No.7
JIS P 38015種A5種B5種C6種
質量(g/m21139710811810387
厚さ(mm)0.230.220.210.220.200.18
濾水時間(s) ※113060195570300200
吸水度(cm) ※27.59.57.06.06.07.0
破裂強さ(kPa) ※3496175924939
湿潤破裂強さ(kPa) ※4121012121210
保持粒子径(μm) ※5574134
灰分0.01%
最高使用温度 ※6120℃
pH範囲 ※60~12

※1 濾水時間:JIS P 3801により、ヘルツベルヒろ過速度試験器を使用し、10cm2のろ紙面において、20℃、100mLの蒸留水を0.98kPaの圧力により濾過する時間。
※2 吸水度:細長いろ紙を20℃の水中に立て、10分間に上昇する水の高さ。
※3 破裂強さ:JIS P 8112により測定した圧力。
※4 湿潤破裂強さ:試料を水に浸漬後、JIS P 8112に準じ、測定した圧力。
※5 保持粒子径:JIS Z 8901で規定された7種粉体分散水を自然濾過した時、90%以上を保持できる粒子径。
※6 最高使用温度、pH範囲は、圧力、時間などの条件により異なりますので、目安としてください。

 

取り扱い上の注意

ピンセットでの扱い

  • 先の尖ったピンセットなどで扱うとろ紙に損傷を与える恐れがあります。
  • 先の平らなピンセットでろ紙を扱ってください。

ろ紙の表裏

  • 包装に品名が表示されている側がろ紙のおもて面になります。
  • ろ紙のおもて面が一次側(濾過前の流体と接する側)になるようにセットしてください。
  • 表裏を逆(ろ紙のうら面を一次側)にセットすると、濾過の寿命が短くなることがあります。

寸法の変化

  • ろ紙は湿度の変化によって最大0.7%伸縮します。
  • 水に濡らすと最大4%伸びます。
  • 濾過器のろ紙セット部の寸法とろ紙の寸法変化を考慮の上、ろ紙のサイズを選んでください。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 厚さ(mm)

  • 濾水時間(s)

  • 仕様

  • 寸法(mm)

  • TGKコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

厚さ

(mm)

濾水時間

(s)

仕様

寸法

(mm)

TGKコード

質量

特性

内容量

最小発注数量
0.23
130
-
485×560
0567400283
113g/m^2
生産工程での品質管理用
100枚
1パック

100個入り

0.22
60
JIS P3801:5種A
560×485
0567400285
97g/m^2
水酸化鉄のような粗大沈殿物濾過用
100枚
1パック

100個入り

0.2
300
JIS P3801:6種
56×48.5
0567400286
103g/m^2
沈殿物が少量の定量用
100枚
1パック

100個入り

0.21
195
JIS P3801:5種B
56×48.5
0567400288
108g/m^2
中位の大きさの沈殿物の濾過用
100枚
1パック

100個入り

0.22
570
JIS P3801:5種C
56×48.5
0567400289
118g/m^2
硫酸バリウムのような微細沈殿物の濾過用
100枚
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,358
( 35,594 )
6日目
41,642
( 45,806 )
7日目
41,642
( 45,806 )
6日目
41,642
( 45,806 )
6日目
41,642
( 45,806 )
7日目

詳細情報

基本情報

角形定量ろ紙。
【特長】
・αセルロース99%以上のセルロース繊維のみを原料としている。
・純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、
灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、
精度のよい定量分析ができる。
【用途】
・分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、
精密な定量分析の濾過に広く用いられている。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アドバンテック東洋 角形定量ろ紙 100枚入 560×485/600×600mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アドバンテック東洋 角形定量ろ紙 100枚入 560×485/600×600mm
アドバンテック東洋 角形定性ろ紙 100枚入 560×485/600×600mm
アドバンテック東洋 角形定性ろ紙 100枚入
角形硬質ろ紙
アドバンテック東洋 ガラスろ紙 グレード GB-100R
アドバンテック東洋 定性ろ紙 種類 定性ろ紙 グレード No.131 3-360-498
メーカーアドバンテック東洋アドバンテック東洋アドバンテック東洋アドバンテック東洋ケニスケニス
通常価格32,358-15,564 -23,10034,82430,739 -26,851
通常出荷日6日目〜6日目〜6日目6日目4日目〜4日目
商品タイプ濾紙濾紙濾紙濾紙濾紙濾紙
内容量100枚100枚100枚100枚--
よく一緒に購入される商品

ろ紙カテゴリの売れ筋ランキング