17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アドバンテック東洋 角形定性ろ紙 100枚入 560×485/600×600mm

アドバンテック東洋 角形定性ろ紙 100枚入 560×485/600×600mm【100個入り】

通常単価(税別)
15,56427,129
税込単価
17,12029,842
通常出荷日:6日目~14日目

αセルロース99%以上のセルロース繊維を原料としている角形定性ろ紙。 【特長】 ・安価で寸法も豊富。 ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    濾紙
  • 内容量
    100枚
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

定性ろ紙の特長

αセルロース(繊維素の中で、重合度の高い純粋なセルロース)99%以上のセルロース繊維を原料としている。
定性ろ紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われるが、安価で寸法も豊富にあり、
研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されている。

No.1

定性ろ紙のなかでは、濾過速度の速いろ紙。
水酸化鉄のような粗大沈殿物の濾過に適している。
JIS P 3801に規定される1種に相当。
主要用途:染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など)。

No.2

定性ろ紙のなかでは、厚く、濾過速度の速いろ紙。
沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般用に用いられるろ紙。
JIS P 3801に規定される2種に相当。
主要用途:一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など)。

No.101

定性ろ紙のなかでは、濾過速度が速く、粗大沈殿物の濾過に適している。
性能は、No.1に近く、ろ紙表面に凹凸をつけたクレープ状ろ紙で、粘稠液の濾過や迅速な濾過を必要とする場合に使用される。
※窒素分析には、使用できません。
主要用途:細菌培養液の濾過、粘稠液の濾過。

No.131

紙質は硬く、強さもあり、減圧、加圧にも使用できるろ紙。
No.2より、さらに細かい沈殿物の濾過に適している。
液体中に微量に含まれる物質を分析、濾過する場合に使用される。
JIS P 3801に規定される3種に相当。
主要用途:硫酸バリウムの濾過。

ご使用上の注意

定性ろ紙は、ジメチルスルホキシドに耐性がありません。
ブフナー漏斗を使用して濾過する場合、漏斗の穴径や濾過の圧力によっては、ろ紙に穴が開くおそれがあります。
そのような場合は、メッシュシートなどのサポートを敷いた上にろ紙をセットしてください。
製法や原料に由来する製品の特性上、微量分析の結果に影響を与えるおそれがあります。
このため、濾液や捕捉物の微量分析を行う場合は、ブランク値の測定を行ってください。

使用イメージ

使用イメージ

標準性能

品名定性ろ紙
No.1No.2No.101No.131
JIS P 38011種2種3種
質量(g/m29012580140
厚さ(mm)0.200.260.210.25
濾水時間(S) ※1458050240
吸水度(cm) ※29.08.08.06.0
破裂強さ(kPa) ※379122127147
湿潤破裂強さ(kPa) ※478348
保持粒子径(μm) ※56553
灰分(%)0.1
最高使用温度(℃) ※6120
pH範囲※60~12

※1 濾水時間:JIS P 3801により、ヘルツベルヒろ過速度試験器を使用し、10cm2のろ紙面において、20℃、100mLの蒸留水を0.98kPaの圧力により濾過する時間。
※2 吸水度:細長いろ紙を20℃の水中に立て、10分間に上昇する水の高さ。
※3 破裂強さ:JIS P 8112により測定した圧力。
※4 湿潤破裂強さ:試料を水に浸漬後、JIS P 8112に準じ、測定した圧力。
※5 保持粒子径:JIS Z 8901で規定された7種粉体分散水を自然濾過した時、90%以上を保持できる粒子径。
※6 最高使用温度、pH範囲は、圧力、時間などの条件により異なりますので、目安としてください。

取り扱い上の注意

ピンセットでの扱い

  • 先の尖ったピンセットなどで扱うとろ紙に損傷を与える恐れがあります。
  • 先の平らなピンセットでろ紙を扱ってください。

ろ紙の表裏

  • 包装に品名が表示されている側がろ紙のおもて面になります。
  • ろ紙のおもて面が一次側(濾過前の流体と接する側)になるようにセットしてください。
  • 表裏を逆(ろ紙のうら面を一次側)にセットすると、濾過の寿命が短くなることがあります。

寸法の変化

  • ろ紙は湿度の変化によって最大0.7%伸縮します。
  • 水に濡らすと最大4%伸びます。
  • 濾過器のろ紙セット部の寸法とろ紙の寸法変化を考慮の上、ろ紙のサイズを選んでください。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 厚さ(mm)

  • 濾水時間(s)

  • 仕様

  • 寸法(mm)

  • TGKコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 7日以内
    • 11日以内
    • 12日以内
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

厚さ

(mm)

濾水時間

(s)

仕様

寸法

(mm)

TGKコード

質量

特性

内容量

最小発注数量
0.2
45
JIS P3801:1種
560×485
0567400181
90g/m^2
水酸化鉄のような粗大沈殿物濾過用
100枚
1パック

100個入り

0.26
80
JIS P3801:2種
560×485
0567400185
125g/m^2
沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析用
100枚
1パック

100個入り

0.21
50
-
600×600
0567400192
80g/m^2
性能はNo.1に近く、表面に凹凸をつけたクレープ状の濾紙で粘稠液などの濾過用
100枚
1パック

100個入り

0.25
240
JIS P3801:3種
560×485
0567400195
140g/m^2
紙質は硬く、強度もあり、No.2よりさらに細かい沈殿物の濾過用
100枚
1パック

100個入り

0.25
240
JIS P3801:3種
600×600
0567400196
140g/m^2
紙質は硬く、強度もあり、No.2よりさらに細かい沈殿物の濾過用
100枚
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,564
( 17,120 )
7日目
18,004
( 19,804 )
12日目
18,855
( 20,741 )
6日目
23,100
( 25,410 )
11日目
27,129
( 29,842 )
14日目

詳細情報

基本情報

αセルロース99%以上のセルロース繊維を原料としている角形定性ろ紙。
【特長】
・安価で寸法も豊富。
・No.1:JISP3801に規定される1種に相当。
・No.2:JISP3801に規定される2種に相当。
・No.101:定性濾紙の中では、濾過速度が速く、粗大沈殿物の濾過に適している。
・No.131:JISP3801に規定される3種に相当。
【用途】
・分析試料中に存在する物質の検出に。
・研究室や生産現場で、幅広い目的に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アドバンテック東洋 角形定性ろ紙 100枚入 560×485/600×600mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アドバンテック東洋 角形定性ろ紙 100枚入 560×485/600×600mm
アドバンテック東洋 角形定性ろ紙 100枚入
角形硬質ろ紙
アドバンテック東洋 定性ろ紙 種類 定性ろ紙 グレード No.131 3-360-498
アドバンテック東洋 ガラスろ紙 グレード GB-100R
定性濾紙 500/800mmΦ
メーカーアドバンテック東洋アドバンテック東洋アドバンテック東洋ケニスケニス東京硝子器械
通常価格15,564-23,10034,82426,85130,739 -35,412 -
通常出荷日6日目〜6日目6日目4日目4日目〜17日目
商品タイプ濾紙濾紙濾紙濾紙濾紙濾紙
内容量100枚100枚100枚---
よく一緒に購入される商品

ろ紙カテゴリの売れ筋ランキング