17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パックテスト【1~10個入り】

通常単価(税別)
63411,162
税込単価
69712,278
通常出荷日:2日目~6日目

水質測定が簡単に行えます。(全74項目別売)スポイト式で簡単操作、ほとんどの測定が5分以内に結果が分か...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

パックテストの外観

0211-80-28-67、0211-80-28-68

0211-80-29-01

0211-80-28-99(専用カップ )

パックテストのセット内容

0211-80-30-81

0211-80-30-82

0211-80-30-83

0211-80-30-84

パックテスト・ズーム マンガンの測り方


 

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 測定時間

  • 測定項目

  • メーカー品番

  • TGKコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

測定時間

測定項目

メーカー品番

TGKコード

仕様

セット内容

商品名

内容量

最小発注数量
全クロム測定用前処理剤
-
全クロム測定用
Cr-RA
0211802863
-
-
パックテスト(R)前処理剤 全クロム測定用
1箱(約100本)
1個
硝酸測定用前処理剤
-
硝酸測定用
NO3-RA
0211802864
-
-
パックテスト(R)前処理剤 硝酸測定用
1箱(50本)
1個
専用カップ
-
-
WAK-CC10
0211802899
-
-
パックテスト(R)専用カップ 10個入
1箱(10個)
1パック

10個入り

測定原理:過よう素酸カリウム発色/膜濃縮比色法
-
マンガン(ズーム)
ZM-Mn
0211803081
測定目盛(mg/l):濃縮有:0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1、濃縮無:1 2 5 10 20
パックテスト+濃縮用試薬・器具セット+標準色
パックテスト・ズーム マンガン
1箱(40本)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,800
( 4,180 )
6日目
3,697
( 4,067 )
6日目
634
( 697 )
2日目
11,162
( 12,278 )
6日目

詳細情報

基本情報

水質測定が簡単に行えます。
(全74項目別売)スポイト式で簡単操作、ほとんどの測定が5分以内に結果が分かる、1個1g前後と小さく軽い、ポリエチレン製チューブで壊れないという特長があります。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パックテストのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
一般廃棄物処理場の原水、処理水、調整池、井戸水の水質検査
5
満足度:5.0
共立理化学のパックテストは、既に25年ほど使っています。 簡易飲料検査としてのパックテストですが、一般廃棄物処理場にある...もっと読む
1人が参考にしています。
六価クロム媒染後の廃液測定
5
満足度:5.0
一分間で判断できるので、生産性に支障なく、継続して購入する予定です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パックテスト
硬質ろ過びん
Fine吸引ろ過びんねじ口ノズル
ゲル撮影装置B-box DS-430/DS-450(デジカメ付)
ビバコン
バイアル瓶アダプター 日電用
メーカー共立理化学研究所東京硝子器械東京硝子器械ケニスケニス東京硝子器械
通常価格634-18,402 -8,756 -213,400 -17,807 -11,235 -
通常出荷日2日目〜6日目11日目11日目9日目〜11日目
商品タイプその他フィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニットその他その他その他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

抽出器カテゴリの売れ筋ランキング