17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピラニ真空計 APG型

通常単価(税別)
11,647125,000
税込単価
12,812137,500
通常出荷日:8日目~14日目

【特長】・軽量コンパクトです。・センサフィラメントのマイクロ化により耐衝撃・耐振動に優れています。・測...

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(Pa)

  • 品番

  • TGKコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 11日以内
    • 13日以内
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(Pa)

品番

TGKコード

仕様

寸法

(mm)

センサーケーブル長

(m)

電源DC

(V)

電源AC

(V)

最小発注数量
0.2~2000
APG-202N32-02-NW16
0152645825
データ出力:アナログ出力0-5V/RS232C通信出力、コンパレーター出力:Hi/Go/Lo3点出力、センサー寸法/重量:先端円筒18φ㎜、後部BOX55×55×45.6Hmm/300g
96×96×46.7
2
12~24
100~120
1個
0.2~2000
APG-202N32-02-18
0152645826
データ出力:アナログ出力0-5V/RS232C通信出力、コンパレーター出力:Hi/Go/Lo3点出力、センサー寸法/重量:先端円筒18φ㎜、後部BOX55×55×45.6Hmm/300g
96×96×46.7
2
12~24
100~120
1個
0.2~2000
APG-202N32-05-18
0152645827
データ出力:アナログ出力0-5V/RS232C通信出力、コンパレーター出力:Hi/Go/Lo3点出力、センサー寸法/重量:先端円筒18φ㎜、後部BOX55×55×45.6Hmm/300g
96×96×46.7
5
12~24
100~120
1個
0.2~2000
APG-202N32-10-18
0152645828
データ出力:アナログ出力0-5V/RS232C通信出力、コンパレーター出力:Hi/Go/Lo3点出力、センサー寸法/重量:先端円筒18φ㎜、後部BOX55×55×45.6Hmm/300g
96×96×46.7
10
12~24
100~120
1個
0.2~2000
APG-202N32-20-18
0152645829
データ出力:アナログ出力0-5V/RS232C通信出力、コンパレーター出力:Hi/Go/Lo3点出力、センサー寸法/重量:先端円筒18φ㎜、後部BOX55×55×45.6Hmm/300g
96×96×46.7
20
12~24
100~120
1個
-
-
0152645832
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
125,000
( 137,500 )
13日目
104,868
( 115,355 )
11日目
124,000
( 136,400 )
8日目
108,948
( 119,843 )
11日目
115,522
( 127,074 )
11日目
11,647
( 12,812 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量コンパクトです。
・センサフィラメントのマイクロ化により耐衝撃・耐振動に優れています。
・測定器本体とセンサ間のデジタル接続により、センサ交換やセンサケーブル長による測定値への影響はありません。
・接点出力により圧力コントロールへの応用が可能です。
・移動平均機能で圧力変動の激しい測定にも対応出来ます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピラニ真空計 APG型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピラニ真空計 APG型
MPK金属密閉型真空計 縁無し形(A)
MPK金属密閉型真空計 丸縁形(B)
MPK金属密閉型真空計 埋込形(D)
MPK金属密閉型真空計 耐振形 縁無し形(A)
MPK金属密閉型真空計 耐振形 丸縁形(B)
メーカー岡野製作所第一計器第一計器第一計器第一計器第一計器
通常価格11,647-8,745 -8,745 -9,337 -9,412 -9,412 -
通常出荷日8日目〜10日目10日目10日目10日目10日目
用途その他その他その他その他その他その他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング