17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PPシリンジフィルター 13/25mm

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PPシリンジフィルター 13/25mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0149-40-90-21

2025年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・親水性でタンパク質の吸着も極めて少なく、広範囲の有機溶剤に耐性があります。
・HPLCサンプルの清澄化、細胞組織サンプルのろ過に適しています。
・Refractometry、UV-VIS測定

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
シリンジフィルター
サイズ(mm)
13
孔径(μm)
0.22
メーカー品番
PP013022
TGKコード
0149409021
特長1
親水性
特長2
サンプル有
内容量
100個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト