17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-711N ブラック

超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-711N ブラック

通常単価(税別)
4,746
税込単価
5,221
通常出荷日:2日目~7日目

滑りやすい足もとをしっかりサポート、コードストッパーで靴紐調整が簡単な耐滑作業靴。 【特長】 ・JIS...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業靴
  • 規格
    規格無し
  • 形状
    編上靴
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    黒系
  • 先芯
    なし
  • 製法
    C式
  • 色詳細
    ブラック
  • 甲被材質
    人工皮革
  • 重量 (g)
    620
  • 中敷仕様
    EVAインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底材質
    EVA/合成ゴム
  • 内容量
    1足
未確定 13 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

超耐滑軽量作業靴の特長

・軽量でクッション性と耐久性にも優れ、水、油等の滑りやすい由佳でも滑りにくいハイグリップソール。 ・甲鈑、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴。 ・男女兼用。
  • 軽量でクッション性と耐久性にも優れ、水、油等の滑りやすい床でも滑りにくいハイグリップソール。
  • 甲被、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴。
  • 男女兼用。
コードストッパーをスライドすることで、紐を結ぶことなく締め上げが可能。

コードストッパーをスライドすることで、紐を結ぶことなく締め上げが可能。

特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠と、それを支える補強構造のトリプル効果が地面をしっかり捉える。

特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠と、それを支える補強構造のトリプル効果が地面をしっかり捉える。

靴底の磨り減りやすい3ヶ所にスリップサインを装備。

靴底の磨り減りやすい3ヶ所にスリップサインを装備。

靴底の側面がよりキレイに保たれる、インジェクション方式を採用し、汚れを落としやすい仕様。

靴底の側面がよりキレイに保たれる、インジェクション方式を採用し、汚れを落としやすい仕様。

ミッドソールの製法を変える事により、耐久性が向上しクッション効果が長続き。

ミッドソールの製法を変える事により、耐久性が向上しクッション効果が長続き。

歩く時、かかとから地面に接地する場面で、面で床面を捉える事で、安定性、歩行性を向上。

歩く時、かかとから地面に接地する場面で、面で床面を捉える事で、安定性、歩行性を向上。

つま先の反りを従来品より上げる事でひっかかりによるつまずきを防止。

つま先の反りを従来品より上げる事でひっかかりによるつまずきを防止。

素材・材質●先芯:なし
●甲被:人工皮革
●中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)
●靴底:EVA/合成ゴム
サイズ・寸法22.0~28.0(EEE)
ブラック
重量・容量標準重量:620g/足
※両足での重さです
※標準重量は、26.0cmを基準としています。
製法C式
特徴●スリップサイン搭載
注意点※つま先保護性能(先芯装備)はありません。

開発秘話

 

「水場」「油場」「粉場」等、多様な環境に合わせて、安全性を追求し開発された作業靴です。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

内容量

最小発注数量
22
4979058855688
1足
1個
22.5
4979058855695
1足
1個
23
4979058855701
1足
1個
23.5
4979058855718
1足
1個
24
4979058855725
1足
1個
24.5
4979058855732
1足
1個
25
4979058855749
1足
1個
25.5
4979058855756
1足
1個
26
4979058855763
1足
1個
26.5
4979058855770
1足
1個
27
4979058855787
1足
1個
27.5
4979058855794
1足
1個
28
4979058855800
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,746
( 5,221 )
7日目
4,746
( 5,221 )
7日目
4,746
( 5,221 )
7日目
4,746
( 5,221 )
7日目
4,746
( 5,221 )
7日目
4,746
( 5,221 )
7日目
4,746
( 5,221 )
7日目
4,746
( 5,221 )
7日目
4,746
( 5,221 )
2日目
4,746
( 5,221 )
4日目
4,746
( 5,221 )
7日目
4,746
( 5,221 )
7日目
4,746
( 5,221 )
7日目

詳細情報

基本情報

滑りやすい足もとをしっかりサポート、コードストッパーで靴紐調整が簡単な耐滑作業靴。
【特長】
・JIS規格に定める耐滑性「F」を実現。
・先芯なし。
・ストッパー付で脱ぎ履きしやすい仕様。
【用途】
・レストランの厨房や清掃作業など、オールマイティに使用できる。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-711N ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q靴の交換目安はありますか?
A
本商品は靴の交換時期をわかりやすくするために、靴底の3カ所にスリップサインを設け、「見える化」しております。3カ所のスリップサインのうち、2カ所以上が磨り減って来たら交換の目安です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-711N ブラック
ハイグリップ作業靴 プロテクトウズ5 PHS-600
作業靴 ハイパーV#2000
作業用靴
安全作業靴 マンダムニット グレー/ブラック・レッド/ブラック
超軽量先芯入りスニーカー SL-601CAP ブラック
メーカーミドリ安全ミドリ安全日進ゴムジーベック丸五ミドリ安全
通常価格4,7467,760 -4,3267,3954,174 -6,809 -
通常出荷日2日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ作業靴作業靴作業靴作業靴安全靴作業靴
規格規格無し-JSAA規格品規格無し-JSAA規格品
形状編上靴短靴短靴短靴-短靴
耐油性なしなしありあり-なし
静電気帯電防止機能なしなしなしなし-なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング