17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電安全靴 SCR1200ハーフ フード ホワイト

静電安全靴 SCR1200ハーフ フード ホワイト

通常単価(税別)
17,56517,928
税込単価
19,32219,721
通常出荷日:6日目

落下物からつま先を守るワイド樹脂先芯搭載のクリーンルームシューズ。【特長】・耐摩耗性、耐劣化性に優れ、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業靴
  • 規格
    JIS規格品
  • 形状
    半長靴
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    あり
  • 甲被タイプ
    ファスナー
  • カラー
    白系
  • 先芯
    あり
  • 製法
    I式
  • 色詳細
    ホワイト
  • 甲被材質
    人工皮革
  • 重量 (g)
    750
  • 先芯材質
    ワイド樹脂
  • 靴底材質
    新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)
  • 筒部材質
    ポリエステル/ポリエステルメッシュ
  • 内容量
    1足
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

静電安全靴 SCR1200ハーフ フード ホワイトの外観・仕様

静電安全靴 SCR1200ハーフ フード ホワイト:関連画像

外観

  • 素材・材質
    先芯:ワイド樹脂
    甲被:人工皮革
    筒部:ポリエステル/ポリエステルメッシュ
    靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)
  • 標準重量:750g/足 ※両足での重さです。 ※標準重量は、26.0cmを基準としています。
  • 規格:JIS T8103 ED-O/C2/人工皮革製/S合格、IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠
  • 製法:I式
  • サイズ・寸法:23.5~28.0cm(EEE)
  • 色:ホワイト
  • ※ I式製法は、アッパーに底金型をセットし、液状の合成樹脂を金型に射出し、加圧接着しながら同時に本体を成型する製法。アッパーとソールの結合が強く耐久性に優れ、2層底の場合、高密度の耐久性が強い底と、低密度のクッション性に優れた底という2層式の長所を生かした製品を作ることが可能。

静電安全靴 SCR1200ハーフ フード ホワイトの機能

静電安全靴 SCR1200ハーフ フード ホワイト:関連画像

ワイド樹脂先芯量
幅広で履きやすい樹脂先芯を採用。アルファベットは先芯性能を表示。

  • ※ 軽量で、鋼製先芯と同じ安全性(S種)を持っています。
静電安全靴 SCR1200ハーフ フード ホワイト:関連画像

新ポリウレタン2層底(スーパーPUソール)
スーパーPUソールは、クリーンルームで快適に作業できるよう開発された。クリーニングによる繰り返しの使用に対する耐久性も向上。新設計の底意匠は床面の凹凸にひっかかりにくく、チッピングの発生を防止。発泡ポリウレタンよりさらに耐摩耗性に優れている。

静電安全靴 SCR1200ハーフ フード ホワイト:関連画像

静電靴
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止。

静電安全靴 SCR1200ハーフ フード ホワイト:関連画像

かかと衝撃吸収
クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減。

静電安全靴 SCR1200ハーフ フード ホワイト:関連画像

洗濯可能
洗濯クリーニングが可能な靴。

  • ※ クリーンクリーニング対応仕様ですが、洗濯・乾燥は60℃以下で行ってください。

ミドリ安全について

「よい靴」=安全、健康、快適。
昭和27年以来、ミドリ安全は働く人の目線に立ち、安全靴を作り続けてきた「安全」のパイオニア。
その積み重ねられた高い技術と品質で様々な作業環境に適した安全靴を開発し続けている。
世界初の小指も守る先芯採用のプロテクトウズ5や業界初となるエコマーク安全靴など、業界をリードする製品のほか、2017年にはより「安全、健康、快適」な靴として、新たな旗艦製品となるプレミアムコンフォートシリーズを発売。
さらに特殊な職場のニーズに合わせた、超耐滑靴、静電靴、甲プロテクタ付き安全靴など多種多様なラインナップを揃えている。

開発秘話

 

安全靴に求められる性能は作業内容によって様々、そして特殊性能であっても必要とされる現場では基本性能です。チリやホコリが大敵である職場環境においては静電対策は特に重要です。滑りにくい靴底と優れた静電性能、バリエーション豊富なデザインのシリーズです。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

内容量

最小発注数量
23.5
4979058758620
1足
1個
24
4979058758637
1足
1個
24.5
4979058758644
1足
1個
25
4979058758651
1足
1個
25.5
4979058758668
1足
1個
26
4979058758675
1足
1個
26.5
4979058758682
1足
1個
27
4979058758699
1足
1個
27.5
4979058758705
1足
1個
28
4979058758712
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,744
( 19,518 )
6日目
17,928
( 19,721 )
6日目
17,676
( 19,444 )
6日目
17,744
( 19,518 )
6日目
17,676
( 19,444 )
6日目
17,565
( 19,322 )
6日目
17,565
( 19,322 )
6日目
17,928
( 19,721 )
6日目
17,565
( 19,322 )
6日目
17,744
( 19,518 )
6日目

詳細情報

基本情報

落下物からつま先を守るワイド樹脂先芯搭載のクリーンルームシューズ。
【特長】
・耐摩耗性、耐劣化性に優れ、劣化に起因する発塵を防ぐスーパーPUを靴底に採用。
・幅広で履きやすいワイド樹脂先芯を採用。
・発泡ポリウレタンよりさらに耐摩耗性に優れている、新ポリウレタン2層底を採用。
・靴底から静電気を逃がし、スパークを防止。
・クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減。
・洗濯クリーニングが可能。
【用途】
・電子機器の製造からクリーンルーム作業まで幅広い用途に対応。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

静電安全靴 SCR1200ハーフ フード ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qこの靴は安全靴ですか?
A
本商品は先芯を搭載しておりますが、JIS規格の先芯ではありません。※静電気帯電防止性能のJIS規格は合格しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電安全靴 SCR1200ハーフ フード ホワイト
静電安全靴 SCR1200 フルCAP ハーフ
静電安全靴 SCR1200 フルCAP フード
AZ-59704 クリーンルームシューズ(ハーフブーツ)
静電作業靴エレパス
耐油長靴ホワイト
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全アイトスミドリ安全おたふく手袋
通常価格17,565-18,946 -19,459 -7,144 -5,4063,409
通常出荷日6日目1日目1日目4日目1日目〜1日目
商品タイプ作業靴----作業靴
規格JIS規格品----規格無し
形状半長靴----長靴
耐油性なし----あり
静電気帯電防止機能あり----なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング