17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐滑・軽量3層底安全靴 WS44 黒

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

耐滑・軽量3層底安全靴 WS44 黒

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WS44BK-23.5

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・耐滑性とスムーズで安定した歩行を両立したSX3層底Fソール搭載。
・接地面積が大きく安定感に優れるフラットソール、障害物を踏む等の不安定な状況においても、グリップ力を発揮するサスペンションシステムを採用。
・アッパーデザインとインソールにより優れた装着感を実現。
・もっと歩きたくなる安全靴。
・歩行時の安全性の追求と、これまでにない高い快適性の「ウオーキングセフティ」シリーズ。
・優れたクッション性とホールド感に加え抜群の耐滑性を発揮。
・スムーズな歩行を可能にする安全靴です。
・着脱しやすい長靴タイプ。
・ミッドソールには加水分解しないSX高機能樹脂。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全靴
規格
JIS規格品
形状
長編上靴
耐油性
なし
静電気帯電防止機能
なし
カラー
黒系
サイズ(cm)
23.5
先芯
あり
色詳細
JANコード
4957520164001
トラスココード
757-0848
質量(g)
890

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト