17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

NKクランプ WNR-W

NKクランプ

通常単価(税別)
5,222
税込単価
5,744
通常出荷日:1日目

ダブルで連結するので、隙間なくピッタリと並べることができるネスティングラック用仕切金具。【特長】・隣り...

詳細を確認

型番:

WNR-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ネスロックダブル(2段仕切金具)

ネスロックダブル(2段仕切金具)

付属品:スペーサー3枚付

付属品:スペーサー3枚付

スペーサー取付例

スペーサー取付例

WNR-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
ネスティングラック
材質(本体)
スチール
シルバー
均等荷重(kg)
300
積載荷重(kg)
300
詳細タイプ
オプション
トラスココード
768-5238
質量(g)
1950
表面処理
メッキ仕上げ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WNR-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,222
( 5,744 )
1日目

詳細情報

基本情報

ダブルで連結するので、隙間なくピッタリと並べることができるネスティングラック用仕切金具。
【特長】
・隣り合ったネスティングボックスをダブルで連結し、隙間なくピッタリと並べることが可能。
・ネスティングラック用2段仕切金具。
・省スペース化、コストダウンに貢献。
・隙間なくネスティングボックスを並べることが可能なため、無駄なスペースをとらない。
・安全耐荷重は1パレット500kg(均等荷重)。
【用途】
・ネスティングボックスを並べる時に便利。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NKクランプの型番WNR-Wのページです。 型番WNR-Wに関する仕様情報を記載しております。
NKクランプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q後付は可能ですか?
A
はい、出来ます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NKクランプ
多段式パレット保管テナー ワンピーステナー フレキシブルタイプ WPシリーズ
多段式パレット保管テナー ワンピーステナー セパレートタイプ WPSシリーズ
ネスティングボックス(井桁タイプ)
ネスティングラック サンキンテナー
ネスティングラック ポストパレット
メーカーワコーパレット三進金属工業三進金属工業ワコーパレットサンキンOKD(岡田工業)
通常価格5,222140,629 -92,414 -30,641 -35,000 -33,071 -
通常出荷日1日目11日目11日目4日目11日目〜18日目
商品タイプネスティングラックネスティングラックネスティングラックネスティングラックネスティングラックネスティングラック
材質(本体)スチールスチールスチールスチールスチールスチール
シルバーその他その他レッドブルーライトグリーン
均等荷重(kg)3003000(1台当たり)2000(1台当たり)100010001000
積載荷重(kg)3001000(1段当たり)1000(1段当たり)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネスティングラックカテゴリの売れ筋ランキング