17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーLEDライト 3W フォーカスシステム SL-3W-FO

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スーパーLEDライト 3W フォーカスシステム

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SL-3W-FO

2022年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

業務用のLED懐中電灯として確かな明るさとスペックを満たすハンディライト。
【特長】
・様々な現場に対応して、フォーカス機能付き・レンズ付きで、対象をハッキリと照らすことが可能。
・明るさ 1m 1,500lx。(スポット時)
・他社同等スペック商品(120lm以上)と比べてコストが圧倒的に低い。
・机などに置いた際の転がり落下を防ぐために転がり防止ゴムを本体に付属。
【用途】
・工場などの点検作業時に胸ポケットに入るコンパクトサイズのため大変便利。
・フォーカス機能があり、様々な工事に最適。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED型
種類
ハンディタイプ
最大点灯時間(h)
45
電源
乾電池単4
サイズ(mm)
φ36×134
使用電池本数
3
連続点灯時間(h)
スポット:HIGH 45h、LOW 50h、ワイド:HIGH 5.5h、LOW 14h
JANコード
4937305049891
色温度(K)
6500
質量(g)
124(電池込160g)
全光束(lm)
120
付属品
ストラップ、アルカリ単4×3本

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト