17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーリボンヒーター 1000mm・1500mm・2000mm

スーパーリボンヒーター 1000mm・1500mm・2000mm

通常単価(税別)
8,70016,387
税込単価
9,57018,026
通常出荷日:6日目~20日目

通常のガラス繊維の物より発塵が少ない生地を使用したリボンヒーター。【特長】・従来のリボンヒーターと比べ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ヒーター
  • 電源
    100V
  • 耐熱温度 (℃)
    260
  • 材質
    PTFEコーティングクロス
  • 厚み
    約2mm(発熱部)
  • 内容量
    1個
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

商品コード商品名
0603608601スーパーリボンヒーター 97W 20×1,000mm
0603608602スーパーリボンヒーター 137W 20×1,500mm
0603608603スーパーリボンヒーター 211W 20×2,000mm
0603608611スーパーリボンヒーター 97W 30×1,000mm
0603608612スーパーリボンヒーター 137W 30×1,500mm
0603608613スーパーリボンヒーター 211W 30×2,000mm
0603608621スーパーリボンヒーター 103W 50×1,000mm
0603608622スーパーリボンヒーター 143W 50×1,500mm
0603608623スーパーリボンヒーター 217W 50×2,000mm
 
仕様材質:PTFEコーティングクロス
厚み:約2mm(発熱部)
ヒーター線:ニクロム線
電源:AC 100V
リード線:ULふっ素樹脂線 0.75sq 1m
最高使用温度:200℃
最高耐熱温度:260℃

型番:0603-60-86-01

  • 幅:20mm
  • 長さ:1,000mm
  • 電熱容量:97W

型番:0603-60-86-02

  • 幅:20mm
  • 長さ:1,500mm
  • 電熱容量:137W

型番:0603-60-86-03

  • 幅:20mm
  • 長さ:2,000mm
  • 電熱容量:211W

型番:0603-60-86-11

  • 幅:30mm
  • 長さ:1,000mm
  • 電熱容量:97W

型番:0603-60-86-12

  • 幅:30mm
  • 長さ:1,500mm
  • 電熱容量:137W

型番:0603-60-86-13

  • 幅:30mm
  • 長さ:2,000mm
  • 電熱容量:211W

型番:0603-60-86-21

  • 幅:50mm
  • 長さ:1,000mm
  • 電熱容量:103W

型番:0603-60-86-22

  • 幅:50mm
  • 長さ:1,500mm
  • 電熱容量:143W

型番:0603-60-86-23

  • 幅:50mm
  • 長さ:2,000mm
  • 電熱容量:217W

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • TGKコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 8日以内
    • 20日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

TGKコード

仕様

内容量

最小発注数量
1000
0603608601
幅(mm):20、電熱容量(W):97
1個
1個
1500
0603608602
幅(mm):20、電熱容量(W):137
1個
1個
2000
0603608603
幅(mm):20、電熱容量(W):211
1個
1個
1000
0603608611
幅(mm):30、電熱容量(W):97
1個
1個
1500
0603608612
幅(mm):30、電熱容量(W):137
1個
1個
2000
0603608613
幅(mm):30、電熱容量(W):211
1個
1個
1000
0603608621
幅(mm):50、電熱容量(W):103
1個
1個
1500
0603608622
幅(mm):50、電熱容量(W):143
1個
1個
2000
0603608623
幅(mm):50、電熱容量(W):217
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,700
( 9,570 )
20日目
11,007
( 12,108 )
6日目
13,024
( 14,326 )
20日目
10,153
( 11,168 )
6日目
12,481
( 13,729 )
6日目
15,072
( 16,579 )
8日目
9,721
( 10,693 )
20日目
12,949
( 14,244 )
6日目
16,387
( 18,026 )
20日目

詳細情報

基本情報

通常のガラス繊維の物より発塵が少ない生地を使用したリボンヒーター。
【特長】
・従来のリボンヒーターと比べ大変柔軟性の高いテープ状ヒーターです。
・シロキサンガスの発生がありません。
・外装にPTFEコーティングクロスを使用しているため、ダストの心配がありません。
・絶縁被覆付ヒーター線を使用しており、外装とも二重に絶縁処理されているため、線間ショート等の心配がありません。
【用途】
・クリーンルームなど発塵を嫌う環境に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパーリボンヒーター 1000mm・1500mm・2000mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーリボンヒーター 1000mm・1500mm・2000mm
チューブカバーヒーター 500~3000mm
防水リボンヒーター
マントルヒーター P型(ファスナー式)
シリコンラバーヒーター 50×100mm~300×500mm
リボンヒーター 1000~3000mm
メーカー東京技術研究所東京技術研究所東京技術研究所東京技術研究所東京硝子器械東京技術研究所
通常価格8,700-27,284 -7,602 -8,544 -5,637 -4,661 -
通常出荷日6日目〜3日目〜6日目3日目〜3日目3日目〜
商品タイプヒーターヒーターヒーターヒーターヒーターヒーター
電源100V100V100V100V100V-
耐熱温度(℃)260200200400-400
材質PTFEコーティングクロスPTFEコーティングクロスシリコンゴム---
厚み約2mm(発熱部)約2mm(発熱部)3mm---

発熱体カテゴリの売れ筋ランキング