17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコニット発熱体 複ら管型バンド付

シリコニット発熱体 複ら管型バンド付

通常単価(税別)
10,20088,421
税込単価
11,22097,263
通常出荷日:16日目

【特長】・スパイラル状に溝が切ってあり主に棒型シリコニットよりも高温での使用が可能です。また大型の径の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    加熱機器関連商品
  • 使用温度範囲 (℃)
    800~1800
  • 用途
    シリコニットは、通常炉温800~1800℃までの温度域の電気炉に使用されており、きわめて広範囲に利用されています。金属工業においては、普通鋼、特殊鋼、ステンレス鋼などの焼入れ、焼もどし、調質、非鉄金属などの熱処理、粉末金属の焼結、還元雰囲気中でのロウ付けなど、そのほか、電子工業、窯業、化学工業、試験研究などに多種多様に使用されており、特殊な用途としては、炭化ケイ素の赤外線を利用して、500℃以下の温度域でも使用されています。
  • 内容量
    1個
未確定 21 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • 外寸法(mm)

  • 内寸法(mm)

  • 容量(kW)

  • 炉心管適寸外径(mm)

  • 発熱長(mm)

  • 端部長(mm)

  • 品番

  • TGKコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

外寸法

(mm)

内寸法

(mm)

容量

(kW)

炉心管適寸外径

(mm)

発熱長

(mm)

端部長

(mm)

品番

TGKコード

仕様

内容量

最小発注数量
165
23φ
15φ
1.1
10
100
50
DSP11
0392448301
標記容量:開放空気中に約1000℃保持、抵抗Ω±20%:4.7、電圧(V):70
1個
1個
125
23φ
15φ
1.5
10
150
50
DSP12
0392448302
標記容量:開放空気中に約1000℃保持、抵抗Ω±20%:6.7、電圧(V):100
1個
1個
195
33φ
22φ
1.5
17
100
75
DSP14
0392448303
標記容量:開放空気中に約1000℃保持、抵抗Ω±20%:3.3、電圧(V):70
1個
1個
245
33φ
22φ
2.2
17
150
75
DSP15
0392448304
標記容量:開放空気中に約1000℃保持、抵抗Ω±20%:5.0、電圧(V):105
1個
1個
295
33φ
22φ
2.9
17
200
75
DSP16
0392448305
標記容量:開放空気中に約1000℃保持、抵抗Ω±20%:6.7、電圧(V):140
1個
1個
280
45φ
33φ
2.7
28
150
100
DSP18
0392448306
標記容量:開放空気中に約1000℃保持、抵抗Ω±20%:3.0、電圧(V):90
1個
1個
330
45φ
33φ
3.4
28
200
100
DSP19
0392448307
標記容量:開放空気中に約1000℃保持、抵抗Ω±20%:3.8、電圧(V):115
1個
1個
380
45φ
33φ
4.2
28
250
100
DSP20
0392448308
標記容量:開放空気中に約1000℃保持、抵抗Ω±20%:4.7、電圧(V):140
1個
1個
305
57φ
43φ
4.4
37
200
125
DSP22
0392448309
標記容量:開放空気中に約1000℃保持、抵抗Ω±20%:3.2、電圧(V):120
1個
1個
415
57φ
43φ
5.2
37
250
125
DSP23
0392448310
標記容量:開放空気中に約1000℃保持、抵抗Ω±20%:3.8、電圧(V):140
1個
1個
465
57φ
43φ
6.3
37
300
125
DSP24
0392448311
標記容量:開放空気中に約1000℃保持、抵抗Ω±20%:4.6、電圧(V):170
1個
1個
375
68φ
54φ
5.2
50
200
125
DSP26
0392448312
標記容量:開放空気中に約1000℃保持、抵抗Ω±20%:2.8、電圧(V):120
1個
1個
425
68φ
54φ
6.0
50
250
125
DSP27
0392448313
標記容量:開放空気中に約1000℃保持、抵抗Ω±20%:3.3、電圧(V):140
1個
1個
475
68φ
54φ
7.3
50
300
125
DSP28
0392448314
標記容量:開放空気中に約1000℃保持、抵抗Ω±20%:4.0、電圧(V):170
1個
1個
525
68φ
54φ
8.6
50
350
125
DSP29
0392448315
標記容量:開放空気中に約1000℃保持、抵抗Ω±20%:4.7、電圧(V):200
1個
1個
575
68φ
54φ
9.7
50
400
125
DSP30
0392448316
標記容量:開放空気中に約1000℃保持、抵抗Ω±20%:5.2、電圧(V):225
1個
1個
485
79φ
64φ
9.4
60
300
125
DSP35
0392448317
標記容量:開放空気中に約1000℃保持、抵抗Ω±20%:3.6、電圧(V):185
1個
1個
585
79φ
64φ
12.0
60
400
125
DSP37
0392448318
標記容量:開放空気中に約1000℃保持、抵抗Ω±20%:4.6、電圧(V):235
1個
1個
685
79φ
64φ
14.8
60
500
125
DSP39
0392448319
標記容量:開放空気中に約1000℃保持、抵抗Ω±20%:4.6、電圧(V):260
1個
1個
520
98φ
80φ
13.9
70
300
150
DSP40
0392448320
標記容量:開放空気中に約1000℃保持、抵抗Ω±20%:3.5、電圧(V):220
1個
1個
620
98φ
80φ
17.0
70
400
150
DSP41
0392448321
標記容量:開放空気中に約1000℃保持、抵抗Ω±20%:4.3、電圧(V):270
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,200
( 11,220 )
16日目
11,400
( 12,540 )
16日目
16,700
( 18,370 )
16日目
18,700
( 20,570 )
16日目
21,100
( 23,210 )
16日目
26,092
( 28,701 )
16日目
28,407
( 31,248 )
16日目
31,126
( 34,239 )
16日目
36,729
( 40,402 )
16日目
39,776
( 43,754 )
16日目
42,995
( 47,295 )
16日目
44,728
( 49,201 )
16日目
48,681
( 53,549 )
16日目
52,554
( 57,809 )
16日目
56,346
( 61,981 )
16日目
60,389
( 66,428 )
16日目
60,635
( 66,699 )
16日目
69,623
( 76,585 )
16日目
78,527
( 86,380 )
16日目
77,042
( 84,746 )
16日目
88,421
( 97,263 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スパイラル状に溝が切ってあり主に棒型シリコニットよりも高温での使用が可能です。また大型の径の物は中に被加熱物を入れる事ができ、管状炉として使用されます。
・端子部はバンドを使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリコニット発熱体 複ら管型バンド付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコニット発熱体 複ら管型バンド付
投込みヒーター B型
マントルヒーター(丸底フラスコ用・温調器付) MHSCシリーズ
八光 投込みヒーター銅シースB型
ステンレス温調付フランジヒーター SFW4230/SFW4250
マントルヒーター 丸底フラスコ用 MHSシリーズ
メーカーシリコニット八光電機トラスコ中山八光電機東京硝子器械トラスコ中山
通常価格10,200-36,73927,401 -104,488 -155,652 -12,248 -
通常出荷日16日目6日目18日目〜1日目11日目18日目〜
商品タイプ加熱機器関連商品ヒーターヒーターヒーターヒーターヒーター
使用温度範囲(℃)800~18000~100〜4000~10032~110〜400
用途シリコニットは、通常炉温800~1800℃までの温度域の電気炉に使用されており、きわめて広範囲に利用されています。金属工業においては、普通鋼、特殊鋼、ステンレス鋼などの焼入れ、焼もどし、調質、非鉄金属などの熱処理、粉末金属の焼結、還元雰囲気中でのロウ付けなど、そのほか、電子工業、窯業、化学工業、試験研究などに多種多様に使用されており、特殊な用途としては、炭化ケイ素の赤外線を利用して、500℃以下の温度域でも使用されています。-----
内容量1個-----

発熱体カテゴリの売れ筋ランキング