17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

色タオルウエス(中古生地)
ミスミ
ポリ容器 (耐薬品/フッ素化)
エスコ
色タオルウエス
ミスミ
  • <
  • >
浴室カビ取り 楽絞リワイパー AZ766

浴室カビ取り 楽絞リワイパー

通常単価(税別)
991円
税込単価
1,090円
通常出荷日:13日目

【特長】・洗剤いらず!水だけでカビをスッキリ落とす。【材質】・柄:アルミ/スポンジ:ポリウレタン、ポリ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フローリングワイパー
  • 拭き幅 (cm)
    18
  • 全長 (cm)
    80
  • JANコード
    4970190477622
  • パッケージサイズ(W×H×D) (mm)
    180×840×80
  • パッケージ重量 (g)
    285
  • 内容量
    1本

型番:

AZ766
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AZ766の仕様・寸法情報

商品タイプ
フローリングワイパー
拭き幅(cm)
18
全長(cm)
80
JANコード
4970190477622
パッケージサイズ(W×H×D)(mm)
180×840×80
パッケージ重量(g)
285
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

型番リスト

表示件数
型番
AZ766

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
991円
( 1,090円 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗剤いらず!水だけでカビをスッキリ落とす。
【材質】
・柄:アルミ/スポンジ:ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン/ヘラ:合成ゴム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

浴室カビ取り 楽絞リワイパーの型番AZ766のページです。 型番AZ766に関する仕様情報を記載しております。
浴室カビ取り 楽絞リワイパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
浴室カビ取り 楽絞リワイパー
N-BR208 化学モップ40XL
N-BR210 化学モップアームX
エレキャッチスター45 BS689
HW228 化学モップ ST60XL
外壁・天井払い4.7m
メーカーアズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業
通常価格991円5,056円1,476円1,406円6,178円6,648円
通常出荷日13日目9日目9日目2日目9日目9日目
商品タイプフローリングワイパーモップモップハタキモップハタキ
拭き幅(cm)18約55--約74-
全長(cm)80-約4545-21~47
JANコード497019047762249701903174234970190332594497019041419149701903182224970190436957
パッケージサイズ(W×H×D)(mm)180×840×80235×1570×80160×445×50120×485×10260×1640×70300×2100×120
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました