17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

化学モップ40Xスペア SP141 SP141

化学モップ40Xスペア SP141

通常単価(税別)
2,420
税込単価
2,662
通常出荷日:1日目

幅約55cmのワイドで昔ながらの化学モップ40Xスペア。【特長】・軽く拭くだけでホコリが取れ、広いフロ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    スペア
  • 幅 (mm)
    550
  • JANコード
    4970190348151
  • パッケージサイズ(W×H×D) (mm)
    180×255×65
  • パッケージ重量 (g)
    230
  • 内容量
    1個

型番:

SP141
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

化学モップ40Xスペアの特長

広いフロアはおまかせ

化学モップ40Xスペア SP141:関連画像

化学モップ40Xスペア 装着イメージ

長持ち

化学モップ40Xスペア SP141:関連画像

化学モップ40Xスペア 繊維

  • ※ 糸には3種類の素材を組み合わせており、ポリエステルが耐久性を、レーヨンが吸水性を、アクリルがやわらかな風合いを出し、汚れを絡め取りやすくしています。

製品仕様

  • 素材:ヘッド部/スチール・柄/樹脂被覆鋼管・糸/ポリエステル・レーヨン・アクリル
  • 単体サイズ:約55cm×142cm×31cm
  • パッケージ込サイズ:約24cm×157cm×8cm
  • 全長:約142cm
  • 拭き幅:約55cm
  • 単品重量:約930g
  • パッケージ重量:約800g
  • 原産国:中国

使い方

着塵剤の効果がなくなってきた場合、または糸の汚れがひどくなった場合は、糸をきれいに洗浄した後、着塵剤を吹き付け、充分に糸にしみ込ませてから使用します。

  • ※ 糸を再生するまでに手間がかかりますが、汚れたまま着塵剤を吹き付けると糸の目が詰まるため、着塵剤を充分にしみ込ませることができず、汚れ落ち性能が低下します。

使用上の注意

  • ※ 用途以外には使用しないでください。
  • ※ 食器類及び食品がじかに触れるところには使用しないでください。
  • ※ 特異体質の方は保護手袋などを使用してください。
  • ※ 白木や桐の家具などには使用しないでください。
  • ※ モップに付着しているホコリはあらかじめよく振り落とし、他の洗濯物とは一緒に洗わないでください。
  • ※ モップを床などの上に長時間放置すると、シミになる場合があるので注意してください。
  • ※ 商品が劣化したら使用を中止してください。

開発秘話

 

化学モップは着塵剤と糸のヨリによってホコリを絡め取るので、このヨリ戻りが著しいと、その分ホコリ取り性能が落ちることになります。また、ヨリによって糸の強度、吸収性を高めていますので、その効果も低下することになります。一本のモップ糸は複数の繊維の束をねじり合わせることによって(これを撚る(よる)という)、作られています。撚るときに、接着剤をいれることで、ヨリ戻りを抑えます。この接着力が弱いと、簡単にヨリ戻りが起こります。モップ糸は、洗濯したときのヨリ戻りをいかに抑えるかをテーマに、長年研究を重ねてきました。それが結実したのがフィクシーです。フィクシーは、紡績段階で、繊維の中に熱(蒸気)で溶ける特殊ガラスフィラメントを加えており、この繊維を熱処理することにより、繊維同士が強力に接着します。熱を加えている分(熱処理加工を施している分)、接着強度は上がり、ヨリ戻しを抑えることができます。

SP141の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
スペア
幅(mm)
550
JANコード
4970190348151
パッケージサイズ(W×H×D)(mm)
180×255×65
パッケージ重量(g)
230
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SP141

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,420
( 2,662 )
1日目

詳細情報

基本情報

幅約55cmのワイドで昔ながらの化学モップ40Xスペア。
【特長】
・軽く拭くだけでホコリが取れ、広いフロアもらくに拭ける仕様。
・ホコリの吸着力を手軽に再生できるため、繰り返し使えて経済的な商品。
・糸のヨリが戻りにくい(※)フィクシー糸を使用。ホコリ取り性能が長続き。
※フィクシーとは、ヨリが戻りにくい加工のことです。
・モップ糸にはベトつかない良質な着塵剤を使用。
【用途】
・広いフロアなどの床掃除に使用。
※当商品は、スペアのみとなります。柄は別売となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

化学モップ40Xスペア SP141の型番SP141のページです。 型番SP141に関する仕様情報を記載しております。
化学モップ40Xスペア SP141のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q使い方は?
A
着塵剤の効果がなくなってきた場合、または糸の汚れがひどくなった場合は、糸をきれいに洗浄した後、着塵剤を吹き付け、充分に糸にしみ込ませてから使用します。
※糸を再生するまでに手間がかかりますが、汚れたまま着塵剤を吹き付けると糸の目が詰まるため、着塵剤を充分にしみ込ませることができず、汚れ落ち性能が低下します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
化学モップ40Xスペア SP141
化学モップミニXスペア
極わめてSP ワックスモップ1P
ワイパードライシート(40P) SQ056
極わめてSP 極細から拭き1P
ワイパーウェットシート30P
メーカーアズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業
通常価格2,4201,1091,0077011,170701
通常出荷日1日目9日目9日目2日目9日目2日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他スペアスペアスペアスペアスペアスペア
幅(mm)550230----
JANコード497019034815149701903483734970190347970497019038068749701907125014970190380694
パッケージサイズ(W×H×D)(mm)180×255×65120×240×30135×325×5200×90×110135×320×15200×50×110
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました