17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

攪拌棒 半月形羽根用

通常単価(税別)
8,2917,759
税込単価
9,1208,535
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【仕様】・半月形羽根用の撹拌棒です。・外径(mm):7・全長(mm):600

型番:

0371-13-24-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0371-13-24-21の仕様・寸法情報

商品タイプ
撹拌棒・羽根類
外径(mm)
7
TGKコード
0371132421
全長(mm)
600

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0371-13-24-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,2917,759
( 8,535 )
6日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・半月形羽根用の撹拌棒です。
・外径(mm):7
・全長(mm):600

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

攪拌棒 半月形羽根用の型番0371-13-24-21のページです。 型番0371-13-24-21に関する仕様情報を記載しております。
攪拌棒 半月形羽根用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
攪拌棒 半月形羽根用
PTFE被覆攪拌棒(羽根付) 8Φ
PTFEオール被覆攪拌棒
PTFE撹拌シール減圧用 8Φ
ふっ素樹脂(PTFE) 3枚羽根 スクリュー型攪拌棒 8Φ
3枚羽根攪拌棒 ジェット型 NR2681シリーズ
メーカー柴田科学コクゴフロン工業コクゴフロンケミカルフロンケミカル
通常価格8,29116,672 -11,623 -7,500 -49,086 -54,000 -
通常出荷日6日目7日目6日目〜7日目6日目5日目
商品タイプ撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類その他撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類
外径(mm)7-----
TGKコード0371132421-----
全長(mm)600-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌棒カテゴリの売れ筋ランキング