17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メガネくもらないマスク5P AZ961

メガネくもらないマスク5P【5個入り】

通常単価(税別)
312
税込単価
343
通常出荷日:1日目

【特長】・通常のマスクに比べて息でメガネがくもりにくいマスク。【材質】・ポリプロピレン

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    一般作業用
  • サイズ (mm)
    約17.5×9
  • JANコード
    4970190880767
  • パッケージサイズ (mm)
    120×230×15
  • 質量 (g)
    18
  • 内容量
    5枚入

型番:

AZ961
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

AZ961の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
一般作業用
サイズ(mm)
約17.5×9
JANコード
4970190880767
パッケージサイズ(mm)
120×230×15
質量(g)
18
内容量
5枚入
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AZ961

内容量

最小発注数量
5枚入
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
312
( 343 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常のマスクに比べて息でメガネがくもりにくいマスク。
【材質】
・ポリプロピレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メガネくもらないマスク5Pの型番AZ961のページです。 型番AZ961に関する仕様情報を記載しております。
メガネくもらないマスク5Pのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
埃の多い場所での設備保全作業
5
満足度:5.0
普通の防塵マスクだと眼鏡が曇ってしまい、非常に作業がし難かったのですが、このマスクは眼鏡が曇らず、快適に作業が出来ます。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メガネくもらないマスク5P
フレッシュマスク 活性炭入
一般作業用マスク 活性炭入
クリーンマスク DPM-CM
一般作業用マスク 軽量タイプ
エコマスク(三層構造)
メーカーアズマ工業トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3123,595 -1,989807 -2,5631,429
通常出荷日1日目1日目2日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途一般作業用一般作業用一般作業用一般作業用一般作業用一般作業用
サイズ(mm)約17.5×9-----
JANコード4970190880767-----
パッケージサイズ(mm)120×230×15-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト