17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタルマノメーター 高耐食性タイプ 071060-30

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デジタルマノメーター 高耐食性タイプ

販売終了

型番

071060-30

2021年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・半導体センサを用いた卓上型の真空計です。
・コンパクトで使いやすく、再現性に優れています。

指定中の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
真空ポンプ関連部品
電源
AC
電圧(V)
100
幅(mm)
90
奥行(mm)
70
高さ(mm)
130
電源詳細
単相100V
測定範囲(kPa)
0~101.3
測定圧力
絶対圧
トラスココード
420-3488
測定流体
SUS316を腐食しない気体
半導体センサ耐圧
F.S.×2倍

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト