17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グローブボックスコンパクト バキュームタイプ VG-C型 25400

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

グローブボックスコンパクト バキュームタイプ VG-C型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

25400

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・小型サイズの真空グローブボックスですので置き場所に困りません。
・作業時にグローブポートカバーを掛けておける台を標準装備しました。
・透明アクリル製で視認性抜群です。
【用途】
・リチウムイオン電池・有機EL・有機太陽電池・製薬会社・原子力関係など最先端材料の研究など。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
グローブボックス
サイズ(mm)
526×463×500
殺菌灯
有効内寸(mm)
240×340(底面部)×158(天面部)×360(高さ)
トラスココード
483-6367
質量(g)
20000.0
材質1
本体:アクリル樹脂
材質2
パッキン:シリコン
材質3
グローブ:天然ゴム
ノズル径(mm)
9
配管チューブ(mm)
外径8×内径6
容積(L)
25

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト