17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドラフトチャンバー マイフード

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ドラフトチャンバー マイフード

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MS-90

2022年06月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ステンレス製(有機溶剤用)と、硬質塩化ビニール製(酸用)の内装材をご用意致しました。
・背面上部と下部から効率よく排気が可能です。
・安価で設置が容易です。
・1[[平米]]以内のスペースに設置が可能です。
・多彩なオプションでカスタマイズが可能です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
コンパクトドラフト
風量(m3/min)
7
間口(mm)
900
電源
単相100V
強化ガラス5mm厚 バランスウェイト式
奥行(mm)
750
高さ(mm)
1850
トラスココード
481-9501
奥行(mm)
750
高さ(mm)
1850
電源(V)
AC100
質量(g)
130000.0

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト