17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドライキーパー オートC型

通常単価(税別)
60,800
税込単価
66,880
通常出荷日:9日目

【特長】・全自動式除湿機でシリカゲルの交換が必要ありません・常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    デシケーター
  • デシケータタイプ
    オートドライタイプ
  • キャスター
    なし
  • 質量(g)
    7000.0
  • 材質1
    フレーム:ABS樹脂
  • 奥行(mm)
    392
  • 間口(mm)
    317
  • 均等積載量(kg/段)
    2
  • 高さ(mm)
    617
  • 消費電力(W)
    9
  • 棚板(枚)
    3
  • 電源(V)
    単相100
  • 材質2
    本体:ポリ塩化ビニール(PVC)
  • 庫内湿度(%RH)
    30~40
  • 特長
    パッチン錠タイプ
  • 内容量
    1台

型番:

0001E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

固体高分子膜による除湿方式を採用し、庫内を常時30~40%RHの低湿度に安定的に保ちます。LEDランプで低消費電力。

  • 有効内寸法(mm):255W×338D×452H
  • 本体外寸法(mm):パッチン錠タイプ 317W×392D×617H
  • 重量:約7kg
  • 素材:PVC、ABS

湿度計は同梱されたものをお客様にて取り付けていただく必要がございます。

0001Eの仕様・寸法情報

商品タイプ
デシケーター
デシケータタイプ
オートドライタイプ
キャスター
なし
ブラック/透明
トラスココード
291-6967
質量(g)
7000.0
材質1
フレーム:ABS樹脂
奥行(mm)
392
間口(mm)
317
均等積載量(kg/段)
2
高さ(mm)
617
消費電力(W)
9
棚板(枚)
3
電源(V)
単相100
材質2
本体:ポリ塩化ビニール(PVC)
庫内湿度(%RH)
30~40
特長
パッチン錠タイプ
内容量
1台

絞り込み条件

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
0001E

トラスココード

内容量

最小発注数量
ブラック/透明
291-6967
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,800
( 66,880 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全自動式除湿機でシリカゲルの交換が必要ありません
・常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち、長期の保管に最適です
・保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます
・1段あたり2kgの積載が可能です
【用途】
・湿気を嫌うものの保管に最適な卓上タイプ保管庫

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライキーパー オートC型の型番0001Eのページです。 型番0001Eに関する仕様情報を記載しております。
ドライキーパー オートC型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q設置工事は必要ですか?
A
設置工事は必要ありません。開梱・設置後、コンセントに電源コードを接続していただければ使用できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライキーパー オートC型
ビッグドライ(オートドライ)SPB
防湿庫 オートドライ 大型
スペースドライ
オートドライデシケーター FLO
ステンレス小型オートドライデシケーター SND-3
メーカーサンプラテックアズワン東洋リビングアズワン東京硝子器械アズワン
通常価格60,800109,781 -459,37632,24247,00068,880
通常出荷日9日目1日目1日目1日目3日目1日目
商品タイプデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーター
デシケータタイプオートドライタイプオートドライタイプオートドライタイプオートドライタイプオートドライタイプオートドライタイプ
キャスターなし-ありなしなしなし
質量(g)7000.0-----
材質1フレーム:ABS樹脂-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オートドライデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング