17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

冷却水循環装置 エコ型 温度調節範囲(℃) -20~30

通常単価(税別)
391,756395,437
税込単価
430,932434,981
通常出荷日:8日目~11日目

【特長】・インバーターシステムのエコ型冷却水循環装置です。・当社従来品(CA-1310型)より約47%...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    冷却水循環装置
  • 電源 (V)
    100V
  • 最大流量50/60Hz (L/min)
    11.5/13.8
  • 使用環境温度範囲
    5~35℃
  • 最大揚程(50Hz/60Hz)
    10.5/14.5m
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 温度調節範囲(℃)

  • 奥行 (mm)

  • 高さ (mm)

  • 冷却能力50Hz(at10℃)(W)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

温度調節範囲

(℃)

奥行 

(mm)

高さ 

(mm)

冷却能力50Hz(at10℃)

(W)

トラスココード

質量(g)

高さ(mm)

幅(mm)

内容量

最小発注数量
-20~30
452
852
1240
483-7355
50000.0
852
340
1台
1個
-20~20
458
570
1300
483-7371
47000.0
-
460
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
391,756
( 430,932 )
8日目
395,437
( 434,981 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インバーターシステムのエコ型冷却水循環装置です。
・当社従来品(CA-1310型)より約47%の省エネ効果があります。
・冷却水槽がないので、熱媒体量を大幅に削減できます。
・S型タイプは緊急停止ボタン、アラーム出力端子を装備しています。
・5~35℃の使用環境で、性能維持可能です。
【用途】
・産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷却水循環装置 エコ型 温度調節範囲(℃) -20~30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷却水循環装置 エコ型 温度調節範囲(℃) -20~30
冷水循環装置 ACE-2000
冷却水循環装置スリムタイプ
低温恒温水循環装置(水冷式)
低温恒温水循環装置(空冷式)
冷却水循環装置 HTS1
メーカー東京理化器械東京理化器械東京理化器械東京理化器械東京理化器械フーバー
通常価格391,756-193,974269,109642,623 -641,000 -450,000
通常出荷日8日目〜5日目8日目11日目4日目〜1日目
商品タイプ冷却水循環装置冷却水循環装置冷却水循環装置冷却水循環装置冷却水循環装置冷却水循環装置
電源(V)100V100V100V200V200V230V
最大流量50/60Hz(L/min)11.5/13.85.5/6.5----
使用環境温度範囲5~35℃5~30℃5~35℃5~35℃5~35℃-
最大揚程(50Hz/60Hz)10.5/14.5m4/5.5m----
よく一緒に購入される商品

水循環装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト