17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メガユニティ 純水製造装置 115957

メガユニティ 純水製造装置

通常単価(税別)
222,000
税込単価
244,200
通常出荷日:8日目

ワンタッチ交換でメンテナンスの手間を軽減。【特長】・活性炭カートリッジ+ROカートリッジ+イオン交換カ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カートリッジ式純水器
  • 電源 (V)
    AC100/±10%
  • トラスココード
    751-8862
  • 質量(g)
    10000
  • 高さ(mm)
    420
  • 奥行(mm)
    190
  • 標準純水水量(L/h)
    15
  • 幅(mm)
    340
  • 処理水水質
    10MΩ・cm以上(保証値1MΩ・cm)
  • 水温 (℃)
    5~35
  • 水圧 (Mpa)
    0.1~0.34
  • 原水
    水道水
  • 内容量
    1組(1台)

型番:

115957
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

純水製造装置 メガユニティの仕様

製品イメージ(115957)

製品イメージ(115957)

  • 処理水水質:10MΩ cm以上(保証値1MΩ cm)
  • 水温:5~35℃
  • 水圧:0.1~0.34MPa
  • 原水:水道水
  • 標準純水水量(L/h):15
  • 幅:340mm
  • 奥行:190mm
  • 高さ:420mm
  • 電源(V):AC100/±10%
  • 消費電力:24W
  • タンクサイズ:W240×H364mm
  • 質量:10.0kg
  • ※ 標準純水水量は25℃の場合です。

製品フロー

製品フロー

製品フロー

115957の仕様・寸法情報

商品タイプ
カートリッジ式純水器
電源(V)
AC100/±10%
トラスココード
751-8862
質量(g)
10000
高さ(mm)
420
奥行(mm)
190
標準純水水量(L/h)
15
幅(mm)
340
処理水水質
10MΩ・cm以上(保証値1MΩ・cm)
水温(℃)
5~35
水圧(Mpa)
0.1~0.34
原水
水道水
内容量
1組(1台)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
115957

内容量

最小発注数量
1組(1台)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
222,000
( 244,200 )
8日目

詳細情報

基本情報

ワンタッチ交換でメンテナンスの手間を軽減。
【特長】
・活性炭カートリッジ+ROカートリッジ+イオン交換カートリッジをコンパクトにワンパッケージ化。
【用途】
・一般化学分析、加湿、洗浄水、試薬調整水に使用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メガユニティ 純水製造装置の型番115957のページです。 型番115957に関する仕様情報を記載しております。
メガユニティ 純水製造装置のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メガユニティ 純水製造装置
漏水検知器 OLC-1
カートリッジ純水器 電気伝導率計
カートリッジ純水装置セット予備ボンベ
カートリッジ純水器装置セット(電気伝導率計・前後フィルター付)
非常用浄水装置 エモータブル MW500
メーカーオルガノオルガノオルガノオルガノオルガノMAEZAWA
通常価格222,000141,00050,00060,948 -177,712 -140,000
通常出荷日8日目8日目1日目8日目8日目11日目
商品タイプカートリッジ式純水器その他カートリッジ式純水器カートリッジ式純水器カートリッジ式純水器その他
電源(V)AC100/±10%単相100----
トラスココード751-8862455-5317455-5333---
質量(g)1000010001000---
高さ(mm)42015040---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カートリッジ式純水器カテゴリの売れ筋ランキング