17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

メガユニティ用 RO・IERカートリッジ

メガユニティ用 RO・IERカートリッジ
通常単価(税別)
11,36316,618
税込単価
12,49918,280
通常出荷日:8日目

消耗品 オスモピュア/メガユニティ用ROカートリッジ。【特長】・ワンタッチで簡単に交換可能。・低​価​...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

純水製造装置 メガユニティ 専用カートリッジの仕様

製品イメージ(115963)

製品イメージ(115963)

製品イメージ(115964)

製品イメージ(115964)

製品仕様

寸法図

寸法図

115963

  • タイプ:RO膜
  • 幅:70mm
  • 奥行:70mm
  • 高さ:370mm
  • 質量:1.0kg

1​1​5​9​6​4

  • タイプ:イオン交換樹脂
  • 幅:70mm
  • 奥行:70mm
  • 高さ:370mm
  • 質量:1.0kg
浄水イメージ

浄水イメージ

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

トラスココード

内容量

最小発注数量
RO膜
751-8889
1個
1個
イオン交換樹脂
751-8897
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,618
( 18,280 )
8日目
11,363
( 12,499 )
8日目

詳細情報

基本情報

消耗品 オスモピュア/メガユニティ用ROカートリッジ。
【特長】
・ワンタッチで簡単に交換可能。
・低​価​格​で​あ​り​な​が​ら​高​い​処​理​水​質。
・コ​ン​パ​ク​ト​&​シ​ン​プ​ル​な​構​造。
【用途】
・塗​料​、イ​ン​ク​希​釈​、​簡​易​洗​浄​、​食​品​産​業​、​加​湿​な​ど​に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メガユニティ用 RO・IERカートリッジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メガユニティ用 RO・IERカートリッジ
オートスチル用 純水製造装置用 前処理カートリッジ
オートスチル用 純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジ
樹脂製フィルターハウジング用オプション部品
ろ過用フィルター カネフィールFDシリーズ シングルタイプ
1BSハウジング用 ナットガスケット/シェルガスケット ふっ素樹脂
メーカーオルガノアズワンアズワンスリーエムジャパンアイオンスリーエムジャパン
通常価格11,363-28,00026,0001,8681,466 -1,404 -
通常出荷日8日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプカートリッジ式純水器純水製造装置純水製造装置その他フィルターその他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
質量(g)1000-----
高さ(mm)370-----
奥行(mm)70-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング