17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

粉砕機ワーリング エキストリームミル

通常単価(税別)
195,381
税込単価
214,919
通常出荷日:4日目

【特長】・150mlのミル容器(微粉砕)と2LのSUS&ポリカーボネート容器(粗粉砕・混合・かくはん)...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ミキサー
  • 回転数 (rpm)
    24000
  • 電源 (V)
    単相100
  • 幅 (rpm)
    220
  • JANコード
    4580255601031
  • トラスココード
    456-0892
  • 質量(g)
    7000.0
  • 材質1
    容器・カッター:ステンレス(SUS304)
  • 奥行(mm)
    220
  • 高さ(mm)
    360
  • 詳細タイプ
    タイマー付
  • 消費電力 (W)
    1100W
  • 最高回転数
    24000rpm
  • 仕様
    30秒タイマーモデル
  • 内容量
    1台

型番:

MX1100XTM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MX1100XTMの仕様・寸法情報

商品タイプ
ミキサー
回転数(rpm)
24000
電源(V)
単相100
幅(rpm)
220
JANコード
4580255601031
トラスココード
456-0892
質量(g)
7000.0
材質1
容器・カッター:ステンレス(SUS304)
奥行(mm)
220
高さ(mm)
360
詳細タイプ
タイマー付
消費電力(W)
1100W
最高回転数
24000rpm
仕様
30秒タイマーモデル
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MX1100XTM

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
195,381
( 214,919 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・150mlのミル容器(微粉砕)と2LのSUS&ポリカーボネート容器(粗粉砕・混合・かくはん)があり、本機種1台で3つの用途に使用できます。
・エキストリームミルはワーリング社が開発した最新のモーターユニットに3mm厚のステンレス製粉砕容器を搭載した最新モデルです。
【用途】
・乾燥した岩石や、生薬、錠剤、穀物や木片などの粉砕。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粉砕機ワーリング エキストリームミル の型番MX1100XTMのページです。 型番MX1100XTMに関する仕様情報を記載しております。
粉砕機ワーリング エキストリームミル のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粉砕機ワーリング エキストリームミル
粉砕機ワーリング エキストリームミル 無段変速のバリアブルスピードモデル
撹拌機 マイコン制御式
電子制御撹拌機(コンパクトタイプ)
メカニカル制御撹拌機 RW28デジタル
ミニ撹拌機 回転数(rpm) 0~2500
メーカーWARINGWARINGアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格195,381199,32167,156227,821490,03450,710
通常出荷日4日目5日目1日目1日目26日目1日目
商品タイプミキサーミキサー撹拌機撹拌機撹拌機撹拌機
回転数(rpm)240002400050~220030~2000ギアⅠ/60~400、ギアⅡ/240~14000~2500
電源(V)単相100単相100AC100~240(50/60Hz)100100100~240
幅(rpm)220220----
JANコード45802556010314580255601048----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト