17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

送風定温恒温器 強制送風循環方式 温度範囲(℃) 室温+10・+15~210

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

送風定温恒温器 強制送風循環方式 温度範囲(℃) 室温+10・+15~210

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DNE401

2026年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・消費電力を大幅に削減したプログラム機能搭載のエコオーブンです。
・機密性・断熱性を考慮し、温度安定時の維持電力を最大約40%の省エネを実現したエコ仕様のオーブンです。(当社従来品比)
・最高温度到達時間も最大15分短縮(無負荷時、当社従来品比)、待機時間、復帰時間が短くなり、作業の効率化が図れます。
・風速固定タイプです。
・Web登録で3年間に保証期間延長できます。
・最大99ステップもしくは99パターン繰り返しのプログラム運転が可能です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
恒温器
タイプ
その他
温度範囲(℃)
室温+20~210
内容積(L)
90
電源
単相100V
対流方式
強制対流
寸法(mm)
580×645×860
詳細タイプ
強制送風循環方式
トラスココード
775-6216
JANコード
4573181524048
質量(g)
63000.0
材質1
内装:ステンレス鋼板

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト