17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブルエアシャワー シャワーブース

通常単価(税別)
179,487
税込単価
197,436
通常出荷日:4日目

【特長】・組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です・コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連用品
  • 間口 (mm)
    1100
  • 奥行 (mm)
    1100
  • 高さ (mm)
    2100
  • トラスココード
    493-1947
  • 質量 (kg)
    25
  • 内容量
    1台

型番:

KCB-ASB-SN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KCB-ASB-SNの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連用品
間口(mm)
1100
奥行(mm)
1100
高さ(mm)
2100
トラスココード
493-1947
質量(kg)
25
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
KCB-ASB-SN

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
179,487
( 197,436 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です
・コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です
【用途】
・ポータブルエアシャワー用の簡易シャワーブースとしてお使いください

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブルエアシャワー シャワーブースの型番KCB-ASB-SNのページです。 型番KCB-ASB-SNに関する仕様情報を記載しております。
ポータブルエアシャワー シャワーブースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブルエアシャワー シャワーブース
クリーンルーム用ドライバキューム
ほうきHGブルボン ほうき本体/スペア
静電気除去ユニット 針電極
クリーンルーム用 取るミング
ハンドヘルドパーティクルカウンター
メーカーコトヒラ工業アズワン東京硝子器械ベッセル三共空調東京硝子器械
通常価格179,48768,279 -1,900 -1,806668,796324,957
通常出荷日4日目19日目〜6日目〜5日目19日目6日目
商品タイプ関連用品クリーンルーム用掃除機関連用品関連用品関連用品関連用品
間口(mm)1100-----
奥行(mm)1100-----
高さ(mm)2100-----
トラスココード493-1947-----

クリーン環境用機器カテゴリの売れ筋ランキング