17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポシェット

通常単価(税別)
3,280
税込単価
3,608
通常出荷日:1日目

【特長】・工具や備品を安心して携行できます・マチ部分がメッシュの為、埃が溜まりにくい構造・ポシェット裏...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    バッグ・袋
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    100
  • ホワイト
  • 幅 (mm)
    130
  • 高さ (mm)
    150
  • 底マチ (mm)
    140
  • JANコード
    4580206980468
  • トラスココード
    388-2012
  • 仕様
    ISO Class5相当
  • 質量 (g)
    50
  • 内容量
    1個

型番:

FD920C-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FD920C-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
バッグ・袋
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
100
ホワイト
幅(mm)
130
高さ(mm)
150
底マチ(mm)
140
JANコード
4580206980468
トラスココード
388-2012
仕様
ISO Class5相当
質量(g)
50
内容量
1個
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FD920C-01

内容量

RoHS?最小発注数量
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,280
( 3,608 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具や備品を安心して携行できます
・マチ部分がメッシュの為、埃が溜まりにくい構造
・ポシェット裏側にベルト通しループあり
【用途】
・メンテナンス業務
・クリーンルーム工事業者、設備業者

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポシェットの型番FD920C-01のページです。 型番FD920C-01に関する仕様情報を記載しております。
ポシェットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポシェット
クリーンバッグ グレーネイビー
ポシェット 専用ベルト
クリーンルーム用携帯ホルダ
クリーンルーム用バッグ
クリーンルーム用メンテナンスバッグ
メーカー東洋リントフリー東洋リントフリー東洋リントフリーゴールドウイントラスコ中山ゴールドウイン
通常価格3,2803,397 -8521,5095,668 -5,454
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプバッグ・袋バッグ・袋バッグ・袋身の回り品バッグ・袋バッグ・袋
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)100100100100100100
ホワイトグレー/ネイビーホワイト---
幅(mm)130230----
高さ(mm)150360----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンバッグ・袋カテゴリの売れ筋ランキング