17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブラストン PVC手袋ロング スムースタイプ(100枚入)【100個入り】

通常単価(税別)
3,711
税込単価
4,082
通常出荷日:1日目

【特長】・ブラスチック手袋は、素材に塩化ビニール(PVC)を使用した耐油性に強く、耐薬品性や作業性に優...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手袋
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    1000
  • 材質
    ポリ塩化ビニール
  • 厚み (mm)
    0.1
  • 仕様
    パウダーフリー
  • 詳細タイプ
    左右兼用
  • ナチュラル
  • 全長(cm)
    30
  • 材質1
    ポリ塩化ビニール(PVC)99.8%
  • 材質2
    ポリウレタン0.2%
  • 仕様詳細
    クリーンパック仕様
  • JIS B9920・ISO14664-1(クラス)
    ISO Class6相当
  • 内容量
    1袋(100枚)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

内容量

最小発注数量
L
4582205167192
497-2635
21.6
8.9
912.000
1袋(100枚)
1パック

100個入り

M
4582205167185
497-2643
19.6
8.1
790.000
1袋(100枚)
1パック

100個入り

S
4582205167178
497-2651
17.6
7.2
750.000
1袋(100枚)
1パック

100個入り

XL
4582205167208
497-2660
22.6
9.4
1000.000
1袋(100枚)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,711
( 4,082 )
1日目
3,711
( 4,082 )
1日目
3,711
( 4,082 )
1日目
3,711
( 4,082 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブラスチック手袋は、素材に塩化ビニール(PVC)を使用した耐油性に強く、耐薬品性や作業性に優れた手袋であり、劣化しにくいという特性がある為、美容・製造・加工・掃除・大学の研究室など幅広い分野で使用されています
・指先、手にフィットしやすい薄手です
・パウダーフリーでクリーンな作業に適してます
・環境ホルモンを発生しない非フタル酸エステル系可塑剤を使用しています
【用途】
・クリーンルーム、精密作業に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラストン PVC手袋ロング スムースタイプ(100枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラストン PVC手袋ロング スムースタイプ(100枚入)
PVC手袋ロング スムースタイプ(100枚入) エンボス加工
使い捨て手袋 ニトリルスタット (100枚入) クリーンパック仕様
アズピュア ニトリル手袋 SP(未洗浄タイプ)
アズピュア ラテックス手袋 SP
アズピュア ニトリル手袋Ⅱ(ピュアパック)
メーカーブラストンブラストンショーワグローブアズワンアズワンアズワン
通常価格3,7114,2793,425 -26,500 -22,500 -45,019 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ手袋手袋手袋手袋手袋手袋
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)1000100010010001000100
材質ポリ塩化ビニールポリ塩化ビニール二トリルゴム二トリルゴム天然ゴム・ラテックス二トリルゴム
厚み(mm)0.10.1約0.05約0.13(手の平)約0.14(手の平)約0.14(手の平)
仕様パウダーフリーパウダーフリーその他パウダーフリーパウダーフリーパウダーフリー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング