17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PVC手袋ロング スムースタイプ(100枚入) エンボス加工【100個入り】

通常単価(税別)
4,804特別価格
税込単価
5,284特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・プラスチック手袋は、素材に塩化ビニール(PVC)を使用した耐油に強く、耐薬品性や作業性に優れ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手袋
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    1000
  • 材質
    ポリ塩化ビニール
  • 厚み (mm)
    0.1
  • 仕様
    パウダーフリー
  • 詳細タイプ
    左右兼用
  • ナチュラル
  • 全長(cm)
    30
  • 材質1
    ポリ塩化ビニール(PVC)99.8%
  • 材質2
    ポリウレタン0.2%
  • 仕様詳細
    クリーンパック仕様
  • JIS B9920・ISO14664-1(クラス)
    ISO Class6相当
  • 内容量
    1袋(100枚)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

内容量

最小発注数量
L
4582205167239
497-2678
21.6
8.9
912.000
1袋(100枚)
1パック

100個入り

M
4582205167222
497-2686
19.6
8.1
790.000
1袋(100枚)
1パック

100個入り

S
4582205167215
497-2694
17.6
7.2
750.000
1袋(100枚)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,8044,279
( 4,707 )
1日目
4,8044,279
( 4,707 )
1日目
4,8044,279
( 4,707 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチック手袋は、素材に塩化ビニール(PVC)を使用した耐油に強く、耐薬品性や作業性に優れた手袋であり、劣化しにくいという特性がある為、美容・製造・加工・掃除・大学の研究室など幅広い分野で使用されています
・特殊内側ツブツブ加工により、パウダー無しでベトつかずサラサラ感抜群です
・指先、手にフィットしやすい薄手です
・パウダーフリーでクリーンな作業に適しています
・環境ホルモンを発生しない非フタル酸エステル系可塑剤を使用しています
【用途】
・クリーンルーム、精密作業に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PVC手袋ロング スムースタイプ(100枚入) エンボス加工のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PVC手袋ロング スムースタイプ(100枚入) エンボス加工
ブラストン PVC手袋ロング スムースタイプ(100枚入)
ニトリル手袋 AP-5(指先エンボス)
使い捨て手袋 ニトリルスタット (100枚入) クリーンパック仕様
アズピュア ニトリル手袋 SP(未洗浄タイプ)
アズピュア ラテックス手袋 SP
メーカーブラストンブラストンアズワンショーワグローブアズワンアズワン
通常価格4,8043,71146,8004,110 -26,500 -22,500 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ手袋手袋手袋手袋手袋手袋
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)1000100010010010001000
材質ポリ塩化ビニールポリ塩化ビニール二トリルゴム二トリルゴム二トリルゴム天然ゴム・ラテックス
厚み(mm)0.10.1約0.07(手の平)約0.05約0.13(手の平)約0.14(手の平)
仕様パウダーフリーパウダーフリーパウダーフリーその他パウダーフリーパウダーフリー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング