17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルクリンモップ 交換用スポンジ

通常単価(税別)
1,2871,493
税込単価
1,4161,642
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・スポンジ一体構造のリントフリータイプです。・親水性と連続多孔質構造により水分を高速吸収します...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • シートサイズ(mm)

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 縦(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

シートサイズ

(mm)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

縦(mm)

内容量

RoHS?最小発注数量
650×200×4mm
MFM-L用交換用スポンジ
4540104436542
485-6872
96.000
650
1枚
10
1個
500×200×4mm
MFM-S用交換用スポンジ
4540104435040
485-6881
86.000
500
1枚
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,493
( 1,642 )
2日目
1,287
( 1,416 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スポンジ一体構造のリントフリータイプです。
・親水性と連続多孔質構造により水分を高速吸収します。
・微細気孔により効率的にゴミをキャッチします。
・対象物の表面を傷つけない高い柔軟性です。
・耐磨耗性に優れており、洗浄再生が可能で廃棄物削減します。
・FM-LKと比較し、気孔が大きく拭き取り時の摩擦を低減しています。
【用途】
・電子機器、光学機器、医薬品、食品製造機器および作業台などの拭き取りに。
・クリーンルーム内の清掃に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルクリンモップ 交換用スポンジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルクリンモップ 交換用スポンジ
クリーンルーム用クロス(トレシーMC/10枚)EA929CH-6
スーパーワイパー(ポリエステル) 4インチ・6インチ・8インチ
スーパーワイパー
アズピュアクリーンルームワイパーⅡ
アルファソーブワイパー10 クリーンパック
メーカーアイオンエスコブラストンブラストンアズワンテックスワイプ
通常価格1,287-5,5002,947 -3,560 -11,238 -22,516
通常出荷日2日目〜1日目1日目〜7日目〜在庫品1日目〜1日目
商品タイプスポンジワイパーワイパーワイパーワイパーワイパー
材質その他ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
厚み(mm)4-----
材質1素材:PVAスポンジ-----

クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング