17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

柔軟フッ素チューブ(補強糸入りタイプ)

柔軟フッ素チューブ(補強糸入りタイプ)

通常単価(税別)
44,39196,544特別価格
税込単価
48,830106,198特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~7日目

内層2フッ化系樹脂のホース(糸入り)継手。【特長】・積層構造により、柔軟性に優れた2フッ化系樹脂ホース...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    【樹脂】ふっ素樹脂
  • 全長 (m)
    20
  • 使用圧力 (Mpa)
    0~1
  • 適用流体
    次亜塩素酸ナトリウム、苛性ソーダ、酢酸
  • 使用温度範囲 (℃)
    -20~70
  • 内容量
    1巻

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

柔軟フッ素チューブ 補強糸入りタイプの詳細

製品のイメージ

製品のイメージ

規格:E-PDB(補強糸入りタイプ)

材質

  • 内層:2フッ化
  • 中間層:ウレタン系エラストマー

補強糸

  • 外層:ウレタン系エラストマー
  • ふっ素樹脂(PVDF系)

製品の特性

  1. 1.柔軟性:積層構造により、従来のフッ素単層ホースに比べ、柔軟性に優れるため作業性が向上。
  2. 2.耐薬品性:内層がふっ素樹脂のため優れた耐薬品性を有し、殆どの薬品に耐性あり。但し、ケトン類など一部の薬品には膨潤/劣化する場合がある。
  3. 3.非粘着性:内面のふっ素樹脂は撥水性/非粘着性を有するので、流体が残りにくく、洗浄が簡単。
  4. 4.食品衛生性:内層のふっ素樹脂は無毒であり、食品衛生法 厚労省告示第201号に適合。(油脂/脂肪性食品対応)
  5. 5.低コスト:積層構造のため、従来のフッ素単層ホースに比べて低コストを実現。
  6. 6.透明性:透明性抜群。ホースの中を確認可能。
  7. 7.内/外層の接着性:内層のふっ素樹脂は、外層と強固に接着しているため、継手挿入時ふっ素樹脂の剥がれがない。
  8. 8.ガスバリヤー性:内層の2フッ化系ふっ素樹脂は各種液体/気体に対する優れた不透過性。

製品仕様

型番内径×外径
mm
使用圧力 20℃
MPa(kgf/cm2
使用圧力 80℃
MPa(kgf/cm2
許容曲げ半径
at 20℃ mm
使用温度範囲
定尺
M
標準重量
g/M
色調
E-PDB-99×150~1.0(0~10)0~0.5(0~5)65-20~8020145透明
E-PDB-1212×1885180
E-PDB-1515×22105265
E-PDB-1919×26135320

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 内径(mm)

  • 外径(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

外径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
9
15
4562111601058
177-1621
3000
1巻
10
1個
12
18
4562111601065
177-1736
3780
1巻
10
1個
15
22
4562111601072
273-0197
5640
1巻
10
1個
19
26
4562111601089
273-0201
6580
1巻
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,39142,908
( 47,199 )
1日目
47,812
( 52,593 )
1日目
72,094
( 79,303 )
7日目
96,544
( 106,198 )
7日目

詳細情報

基本情報

内層2フッ化系樹脂のホース(糸入り)継手。
【特長】
・積層構造により、柔軟性に優れた2フッ化系樹脂ホース(糸入り)。
【用途】
・2フッ化樹脂チューブの柔軟性が求められる場面で使用。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

柔軟フッ素チューブ(補強糸入りタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
柔軟フッ素チューブ(補強糸入りタイプ)
柔軟フッ素チューブ
フッ素ゴムチューブ 全長1m
フッ素樹脂(PTFE)特殊パンチングシート 45度長穴タイプ
ステンレスチューブ SUS304
ニトリルゴムシート ロールタイプ
メーカー八興八興八興フロンケミカルアズワン和気産業
通常価格44,391-5,246 -1,436 -29,752 -1,830 -13,266 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプその他その他その他シート素材シート
材質【樹脂】ふっ素樹脂【樹脂】ふっ素樹脂【樹脂】ふっ素樹脂【樹脂】ふっ素樹脂【金属】ステンレス【ゴム】ニトリルゴム
全長(m)20201---
使用圧力(Mpa)0~10~0.60---
適用流体次亜塩素酸ナトリウム、苛性ソーダ、酢酸トルエン、メチルアルコール、キシレンキシレン、硫酸、塩水など---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング