17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PTFEウェハーディッパー柄付

通常単価(税別)
64,80273,916
税込単価
71,28281,308
通常出荷日:5日目

【特長】・酸・アルカリなどの耐薬品性に優れ、被洗浄物のウェハーに傷を付けることはありません。・柄は鉄芯...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 仕様
    洗浄用
  • 高さ (mm)
    330
  • 内容量
    1本
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

トラスココード

内径

(mm)

外径

(mm)

内容量

最小発注数量
3インチ用
440-4840
90
100
1本
1個
5インチ用
440-4858
140
150
1本
1個
4インチ用
440-4866
110
120
1本
1個
2インチ用
440-4874
61
71
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,473
( 78,620 )
5日目
73,916
( 81,308 )
5日目
69,039
( 75,943 )
5日目
64,802
( 71,282 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸・アルカリなどの耐薬品性に優れ、被洗浄物のウェハーに傷を付けることはありません。
・柄は鉄芯入りのPTFE被覆棒です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTFEウェハーディッパー柄付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEウェハーディッパー柄付
PTFEウェハー洗浄ホルダー
PTFE基板・チップ洗浄治具
PTFE分解容器
ヘルマ(R)石英セル,波長範囲(mm):0.0002~0.0025
フッ素試験紙
メーカーフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルサンプラテックアズワンケニス
通常価格64,802-42,170 -20,983 -15,283 -43,413 -23,474
通常出荷日5日目5日目4日目〜5日目1日目お見積り
商品タイプその他その他その他検査・計測器その他その他
仕様洗浄用洗浄用洗浄用---
高さ(mm)330-----
内容量1本1本1本---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング