17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリタンク用コック コッくんオイル

ポリタンク用コック コッくんオイル

通常単価(税別)
3,3173,650
税込単価
3,6494,015
通常出荷日:1日目~2日目

強度、耐油性に優れたポリタンク用コック。【特長】・各部ダブルパッキン使用で液漏れしない。・大型回転ツマ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • イエロー
  • 材質1
    ツマミ:POM
  • 材質2
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 全長(mm)
    111
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

外観

外観

  • 型番:MPC-01
  • ツマミの色:黄色
  • サイズ:高さ97×幅61×奥行110mm
  • 重量:約80g
  • 適用:各種ポリタンクのネジ径φ50(直径50mm)に取り付く。エアー抜きキャップ付属。
  • 取付容器:ポリタンク
  • 主な用途:油・水・洗剤他
  • 取付部口径:ネジ径φ50(直径50mm)
  • 吐出径:φ15(直径15mm)
  • 材質:本体/POM、ツマミ/POM、パッキン/NBR

※溶剤には使用できません。

製品仕様

外観

外観

  • 型番:MPC-03
  • ツマミの色:黄色
  • サイズ:高さ93×幅75×奥行110mm
  • 重量:約80g
  • 適用:各種ポリタンクのネジ径φ65(直径65mm)に取り付く。エアー抜きキャップ付属。
  • 取付容器:ポリタンク
  • 主な用途:油・水・洗剤他
  • 取付部口径:ネジ径φ65(直径65mm)
  • 吐出径:φ15(直径15mm)
  • 材質:本体・ツマミ/POM、取付部/HDPE、パッキン/NBR

※溶剤には使用できません。

開発秘話

 

当社は精密部品加工を主体としている企業です。コッくんは、仕事の改善から開発し商品化しました。業種を問わず大企業から個人の方まで多くの方の作業が少しでも楽になればと思います。

外形図

MPC-O1

MPC-O3

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 高さ(mm)

  • 適合ポリタンク口径(mm)

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

高さ(mm)

適合ポリタンク口径(mm)

幅(mm)

内容量

最小発注数量
4562344566025
754-9105
128.000
97
50
61
1個
4個
4562344566087
754-9113
112.000
94
65
75
1個
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,317
( 3,649 )
1日目
3,650
( 4,015 )
2日目

詳細情報

基本情報

強度、耐油性に優れたポリタンク用コック。
【特長】
・各部ダブルパッキン使用で液漏れしない。
・大型回転ツマミで軽くて操作性抜群。
・ツマミ操作は約90度内でスムーズに吐出量の調整ができる。
・吐出ヘット部が回転するので付着液の液ダレがない。
【用途】
・ポリタンクからの液体の小分け作業に。
・油、洗剤、水などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリタンク用コック コッくんオイルのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q適合するポリタンクの口はどのように確認しますか?
A
ポリタンクの口のフタを外した状態で50mmサイズに対応します。ホームセンターなどで販売している灯油のポリタンクと同じサイズです。
Q溶剤には使用できますか?
A
使用できません。油、水、洗剤などに使用できます。詳細はお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリタンク用コック コッくんオイル
ワンタッチ給油栓″コッくん″(SUS・溶剤対応タイプ)
ワンタッチ給油栓“コッくん”Pタイプ(エコノミータイプ)
ワンタッチ給油栓“コッくん”Bタイプ
水ポリタンク用コックコックンウォーター
急速オイルコック
メーカーミヤサカミヤサカミヤサカミヤサカミヤサカ旭金属工業
通常価格3,317-43,900 -3,756 -7,395 -2,807 -1,383 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜4日目〜1日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
イエローブルー----
材質1ツマミ:POM取付部:ステンレス(SUS316+303)本体:ポリプロピレン(PP)---
材質2本体:ポリプロピレン(PP)-ツマミ部:POM---
全長(mm)111--130111-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング