17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケミカルドラム(クローズドラム)

通常単価(税別)
23,68522,472
税込単価
26,05424,719
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:19日目

【特長】・外装はJISに準拠した鋼製ドラムで保護しています。・内装には耐薬品に優れたポリエチレンライナ...

詳細を確認

型番:

PS-200-AW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PS-200-AWの仕様・寸法情報

商品タイプ
クローズドタイプ
容量(L)
201~
詳細容量
203
ブラック
高さ(mm)
890
外径(mm)
585
口部内径(mm)
φ58.6・φ24
可能比重(kg)
Y1.5
トラスココード
759-2141
試験圧力(エアー/水圧)(KPa)
20/150
質量(kg)(kg)
24.5
内容量
1台

絞り込み条件

  • 容量(L)

  • 詳細容量

  • 高さ(mm)

  • 外径(mm)

  • 口部内径(mm)

  • 可能比重(kg)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
PS-200-AW

容量

(L)

詳細容量

高さ

(mm)

外径

(mm)

口部内径

(mm)

可能比重

(kg)

トラスココード

試験圧力(エアー/水圧)

(KPa)

質量(kg)

(kg)

内容量

最小発注数量
201~
203
ブラック
890
585
φ58.6・φ24
Y1.5
759-2141
20/150
24.5
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,68522,472
( 24,719 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外装はJISに準拠した鋼製ドラムで保護しています。
・内装には耐薬品に優れたポリエチレンライナーを収納しています。
【用途】
・工業薬品、食品、医薬品の輸送、保管に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケミカルドラム(クローズドラム)の型番PS-200-AWのページです。 型番PS-200-AWに関する仕様情報を記載しております。
ケミカルドラム(クローズドラム)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケミカルドラム(クローズドラム)
パワードラム(オープンタイプ)
ステンレス クローズドドラム缶
プラドラム(クローズドタイプ)
ステンレス オープンドドラム缶(レバーバンドタイプ)
鋼製オープンドラム缶(ボルトバンドタイプ)
メーカーコダマ樹脂コダマ樹脂JFEドラムサービス三甲JFEドラムサービスアズワン
通常価格23,68510,422 -32,500 -17,990 -31,250 -14,678 -
通常出荷日19日目1日目1日目8日目1日目〜19日目
商品タイプクローズドタイプオープンタイプクローズドタイプクローズドタイプオープンタイプオープンタイプ
内容量1台1個----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング