17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型密閉容器 DSPシリーズ(Fタイプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

小型密閉容器 DSPシリーズ(Fタイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DSP-3F-BK

2026年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

フルオープンタイプの小型軽量簡易密閉容器として展開しているボックス型コンテナ。
【特長】
・本体と蓋だけのシンプルな構造の簡易的密閉容器として粘性が高い内容物を充填する際に活躍。
・リシールができるので、数度に分けて内容物を使える。
・金属缶の問題である、サビ、デコボコ部分がない。
・ポリプロピレン(PP)は食品衛生法の規格基準に適合した物を使用。
【用途】
・水性塗料や接着剤、食品や化粧品を店頭や業務用で小分け販売される際に最適。

指定中の仕様・寸法情報

種類
丸槽
材質
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
155
容量(l)
3
外径(mm)
189
内径(mm)
172
ブラック
JANコード
4968838900090
トラスココード
722-4290
-
-

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型密閉容器 DSPシリーズ(Fタイプ)
ポリエチレン丸型タンク MHシリーズ
丸型容器ポリタル
角型容器SK型
大型食品用容器“サンコータル"
トンボタライジャンボ 水抜栓付(角型)
メーカーDICプラスチックカイスイマレンスイコースイコー三甲新輝合成
通常価格-4,400 -5,388 -38,865 -6,344 -1,999 -
通常出荷日-4日目1日目4日目1日目1日目
種類丸槽丸槽丸槽角槽丸槽角槽
材質ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)
外径(mm)189-----
内径(mm)172-----
よく一緒に購入される商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト