ファクトリーサプライ用品技術窓口

KUBIRE洗瓶

通常単価(税別)
619
税込単価
681
通常出荷日:1日目

【特長】・ユニバーサルデザインの設計でどなたでもハンドリング性が良く、滑って落したりする危険性を軽減し...

詳細を確認
  • 容量(ml)
    1000
  • JANコード
    4560277213504
  • トラスココード
    483-6375
  • 材質1
    本体:低密度ポリエチレン(LDPE)
  • 質量(g)
    95.000
  • 材質2
    キャップ、ノズル、先端ノズル:高密度ポリエチレン(HDPE)
  • 材質3
    チューブコネクター、おもりカバー:ポリプロピレン(PP)
  • 材質4
    おもり:ガラス
  • 外径(mm)
    85.6(60.5)
  • 高さ(mm)
    330
  • 目盛間隔(ml)
    20
  • 直径(mm)
    85.6(60.5)
  • 内容量
    1個

型番:

27310
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:[本体]LDPE、[キャップ・ノズル]HDPE、[チューブコネクター]PP、[先端ノズル]HDPE、[おもり]GLASS、[おもりカバー]PP
  • 片面目盛付き
  • 呼称:1L

27310の仕様・寸法情報

容量(ml)
1000
JANコード
4560277213504
トラスココード
483-6375
材質1
本体:低密度ポリエチレン(LDPE)
質量(g)
95.000
材質2
キャップ、ノズル、先端ノズル:高密度ポリエチレン(HDPE)
材質3
チューブコネクター、おもりカバー:ポリプロピレン(PP)
材質4
おもり:ガラス
外径(mm)
85.6(60.5)
高さ(mm)
330
目盛間隔(ml)
20
直径(mm)
85.6(60.5)
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
27310

内容量

最小発注数量
1個
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
619
( 681 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ユニバーサルデザインの設計でどなたでもハンドリング性が良く、滑って落したりする危険性を軽減します
・くびれがついて小さな手の方でも持ちやすく押しやすい洗浄瓶
・360°どんな角度からでも使用可能で、最後まで薬液を無駄にしません
・くびれ部の幅は500ml洗瓶の幅とほぼ同じです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KUBIRE洗瓶の型番27310のページです。 型番27310に関する仕様情報を記載しております。
KUBIRE洗瓶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KUBIRE洗瓶
やわらか洗瓶 ソフティー
フロロバリア あふれま洗瓶
NT洗瓶 BII型スリム
NT洗瓶BII型 カラーcapスリム
NT洗瓶 B型 スリム 弁付
メーカーサンプラテックサンプラテックサンプラテック東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格6195521,219335 -346 -384 -
通常出荷日1日目1日目1日目3日目3日目〜3日目〜
容量(ml)1000500500その他その他その他
JANコード456027721350445602772110294560277213436---
トラスココード483-6375354-0545441-0432---
材質1本体:低密度ポリエチレン(LDPE)-本体、キャップ:低密度ポリエチレン(LDPE)---
質量(g)95.0006768.000---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄瓶カテゴリの売れ筋ランキング