17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ガス抜き洗瓶
サンプラテック
KUBIRE洗瓶
サンプラテック
洗浄ボトル
エスコ

やわらか洗瓶 ソフティー

通常単価(税別)
552
税込単価
607
通常出荷日:1日目

【特長】・マルチ洗瓶の本体にやわらかい材質を採用し、一般的な洗浄瓶よりも握るときの感触がソフトです・少...

詳細を確認
  • 容量(ml)
    500
  • JANコード
    4560277211029
  • トラスココード
    354-0545
  • 質量(g)
    67
  • 外径(mm)
    75
  • 高さ(mm)
    260
  • 目盛間隔(ml)
    20
  • 内容量
    1個

型番:

25000
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

握るときの感触がソフトで疲れにくく、液量が残り少なくなっても360°どんな角度からでも使用可能な、手が疲れにくい洗浄瓶です。

  • 材質:[本体]LDPE、[キャップ・ノズル・先端ノズル]HDPE、[チューブコネクター]PP、[おもり]GLASS、[おもりカバー]PP
  • 容量:500ml

25000の仕様・寸法情報

容量(ml)
500
JANコード
4560277211029
トラスココード
354-0545
質量(g)
67
外径(mm)
75
高さ(mm)
260
目盛間隔(ml)
20
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
25000

内容量

最小発注数量
1個
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
552
( 607 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マルチ洗瓶の本体にやわらかい材質を採用し、一般的な洗浄瓶よりも握るときの感触がソフトです
・少しの力でも確実に薬液を注出することができますので女性の方に最適です
・復元力も兼ね備えておりますので、注出後は直ぐに元に戻ります
・マルチ洗瓶機能を持たせており、やわらかいジャバラノズルとビー玉のおもりによって、どんな角度でも液面を確実に捉えます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

やわらか洗瓶 ソフティーの型番25000のページです。 型番25000に関する仕様情報を記載しております。
やわらか洗瓶 ソフティーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
アルコールの洗瓶に使用
5
満足度:5.0
刃物を使う工程で使用している刃物を、アルコール洗浄する洗瓶に、この500mlのやわらか洗瓶ソフティーを使用しています。以...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
やわらか洗瓶 ソフティー
KUBIRE洗瓶
フロロバリア あふれま洗瓶
NT洗瓶 BII型スリム
NT洗瓶BII型 カラーcapスリム
NT洗瓶 B型 スリム 弁付
メーカーサンプラテックサンプラテックサンプラテック東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格5526191,219335 -346 -384 -
通常出荷日1日目1日目1日目3日目3日目〜3日目〜
容量(ml)5001000500その他その他その他
JANコード456027721102945602772135044560277213436---
トラスココード354-0545483-6375441-0432---
質量(g)6795.00068.000---
外径(mm)7585.6(60.5)75---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄瓶カテゴリの売れ筋ランキング