17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トンガリキャップ容器 キャップ 4412981000

トンガリキャップ容器 キャップ

通常単価(税別)
110
税込単価
121
通常出荷日:1日目

【特長】・液量調整に便利なトンガリキャップと目盛付ボトルです。

  • ノズル
    ノズル付き
  • 商品詳細
    トンガリワンタッチキャップ
  • トラスココード
    772-6091
  • 奥行(mm)
    62
  • 高さ(mm)
    74
  • 幅(mm)
    62
  • 特長
    液量調整に便利なトンガリCAP
  • 内容量
    1個

型番:

4412981000
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4412981000の仕様・寸法情報

ノズル
ノズル付き
商品詳細
トンガリワンタッチキャップ
トラスココード
772-6091
奥行(mm)
62
高さ(mm)
74
幅(mm)
62
特長
液量調整に便利なトンガリCAP
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4412981000

内容量

最小発注数量
1個
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
110
( 121 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液量調整に便利なトンガリキャップと目盛付ボトルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トンガリキャップ容器 キャップの型番4412981000のページです。 型番4412981000に関する仕様情報を記載しております。
トンガリキャップ容器 キャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トンガリキャップ容器 キャップ
スプレー容器キャップ
目盛付容器 キャップ
目盛付容器
大容量容器スパウト
高粘度容器
メーカー竹本容器竹本容器竹本容器竹本容器竹本容器竹本容器
通常価格110200120160170290
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
ノズルノズル付き--ノズル無しノズル無しノズル無し
商品詳細トンガリワンタッチキャップ--容器スパウド容器
トラスココード772-6091--772-5809772-6007772-5965
奥行(mm)62--5742109
高さ(mm)74--18968151

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト