17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリタンクトレー

通常単価(税別)
1,8122,019
税込単価
1,9932,221
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ポリタンクを斜めにして置けるので、残り少ない灯油を最後まで使えます・重いポリタンクの移動に便...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 容量詳細(L)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 品名

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

容量詳細

(L)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

品名

収納の目安

内容量

最小発注数量
90.1
ダークグレー
4905009624607
420-0608
755.000
本体:ポリプロピレン(PP)
脚部:熱可塑性エラストマー
420
140
420
ポリタンクトレー
ポリタンク2本
1個
5個
80.9
-
4905009048847
420-1396
890.000
ポリプロピレン(PP)
-
520
195
290
-
一般的な18Lまたは20Lのポリタンク1個
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,812
( 1,993 )
4日目
2,019
( 2,221 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリタンクを斜めにして置けるので、残り少ない灯油を最後まで使えます
・重いポリタンクの移動に便利なキャスター付きです
・2つのキャスターにはストッパーが付いているので、安定して給油が行えます
・ポンプを収納するポンプ受け付きです
【用途】
・ポリタンクを玄関先や室内で保管する時に便利

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリタンクトレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリタンクトレー
扁平缶20L カラー容器(ノズルなし)
プラスチックドラム(UNマーク取得)超高分子PE
オールファイバードラムAF2タイプ
薬品・食品用タンク 開放円筒型タンク N型用蓋
20L ポリ灯油缶(緑)
メーカーアイリスオーヤマ瑞穂化成工業ケニス太陽シールパックダイライトエスコ
通常価格1,812-2,553 -34,7492,168 -4,342 -3,870 -
通常出荷日1日目〜1日目8日目8日目5日目1日目
商品タイプ関連品--関連品
内容量1個-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング