17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

薄型容器 ブックボトル

通常単価(税別)
418824
税込単価
460906
通常出荷日:4日目

透明性が高く容量を確認しやすい、ブック形状の角型ボトルです。収納性抜群で整頓しやすいため、省スペースが...

詳細を確認
  • 本体材質
    PP
  • 仕様
    中栓なし
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 容量範囲(ml)

  • 容量詳細(ml)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

容量範囲

(ml)

容量詳細

(ml)

JANコード

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

内容量

最小発注数量
500~999
500
4560277210015
291-7017
168
115
48
1個
10個
2000~
2000
4560277210039
291-7033
230
166
83
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
418
( 460 )
4日目
824
( 906 )
4日目

詳細情報

基本情報

透明性が高く容量を確認しやすい、ブック形状の角型ボトルです。
収納性抜群で整頓しやすいため、省スペースが実現できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型容器 ブックボトルのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
バッファータンクとして
4
満足度:4.0
水を入れる容器として利用しています。薄型の容器が欲しくて、大きさがちょうど良かったので選定しました。不具合はありません。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄型容器 ブックボトル
KUBIREボトル
帯電防止PEボトル広口
PFA広口ボトル(中栓なし)
フロロバリア遮光広口瓶
PPサンプラボトル広口 (20ml~1000ml)
メーカーサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテック
通常価格418-368224 -4,491 -1,110 -77 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目〜1日目〜2日目
本体材質PPPEPEPFAPEPP
仕様中栓なし片面目盛付き、外径:85.6mm----
内容量1個1個1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビンカテゴリの売れ筋ランキング